Os Sprinklers de Incêndio CPVC Spears® FlameGuard® oferecem uma alternativa econômica aos sistemas metálicos com vantagens de alta resistência à corrosão, sistema hidráulico aprimorado, facilidade de instalação e montagem rápida com ferramentas prontamente disponíveis. Os sistemas de sprinklers contra incêndio CPVC são baseados em produtos comprovados que estão em serviço contínuo há mais de 40 anos. Os produtos Spears® FlameGuard® são aprovados pela UL®, FM® Global, LPCB e certificados pela NSF International para uso de água potável. Verifique os códigos locais para restrições e limitações.
Material de CPVC resistente à corrosão não sustenta o crescimento biológico
Ao contrário dos sistemas de metal, os produtos FlameGuard® CPVC nunca enferrujam, incrustam ou cavam e não sustentam o crescimento biológico - uma causa de corrosão microbiologicamente influenciada (MIC) que pode destruir os sistemas de sprinklers de incêndio metálicos de dentro para fora.
Características de fluxo superiores para perdas por fricção mais baixas
As superfícies internas de paredes lisas dos sistemas FlameGuard® CPVC resultam na redução da perda por atrito sobre os sistemas metálicos. As características de fluxo de projeto permanecem constantes durante toda a vida útil do produto porque não há corrosão interna no sistema devido à atividade microbiológica.
Pressão nominal de 175 psi (1200kpa) @ 150°F (65°C)
Os produtos CPVC FlameGuard ® são produzidos em combinações de configurações de encaixe Schedule 40 e Schedule 80 em conformidade com as normas ASTM F 438 ou F 439 e Tubo para sprinkler de incêndio CPVC FlameGuard® SDR 13.5 em conformidade com as normas ASTM F 442. A pressão de trabalho nominal da UL® é de 175 psi (1200 kpa) a 150°F (65°C) (LPCB classificado para 120°F) (49°C).
Fácil instalação para custos mais baixos
As instalações do sistema FlameGuard ® CPVC reduzem significativamente os custos em relação à tubulação metálica convencional, eliminando virtualmente a pré-fabricação. Os sistemas podem ser totalmente instalados no local usando métodos de união de cimento solvente.
Listado UL® para os EUA e Canadá nos sistemas NFPA 13, 13R e 13D
Os produtos de sprinklers contra incêndio FlameGuard ® CPVC são listados pela UL® para aplicações nos EUA e Canadá para ocupações de risco leve, conforme definido na NFPA 13, ocupações residenciais até e incluindo 4 andares, conforme definido na NFPA 13R, e ocupações residenciais para uma e duas residências familiares e casas fabricadas conforme definido na NFPA 13D. Consulte as instruções de instalação dos produtos de sprinklers contra incêndio Spears® FlameGuard® CPVC e as normas NFPA para aplicações adicionais, incluindo plenum de ar, risers de sistema, instalações ocultas, expostas, subterrâneas, sótãos inflamáveis, garagens, porões e tubulações secas de baixa pressão.
Garantia Vitalícia Limitada Completa
Os Sprinklers de Incêndio FlameGuard ® CPVC possuem garantia vitalícia limitada contra defeitos de material ou fabricação. Consulte a garantia Spears® para detalhes adicionais.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |