Publicar produtos
LabWaste® Counter Sunk Clean Out Plug - P110

LabWaste® Counter Sunk Clean Out Plug - P110

Traduzido por Google,
Uma das principais vantagens do sistema CPVC Spears® LabWaste® é sua excelente resistência a uma ampla gama de ambientes corrosivos. O CPVC é inerte à maioria dos ácidos minerais, bases, sais e hidrocarbonetos alifáticos, e apresenta desempenho comparável ao de outros plásticos nesses ambientes químicos.

Visão geral da resistência química:
Ácidos fracos: Excelentes Sais: Excelentes
Ácidos fortes: Excelentes. Soluções alifáticas: Boas.
Bases fracas: Excelentes. Halogênios: Bons a razoáveis.
Bases fortes: Excelentes. Oxidantes fortes: Bons a razoáveis.

O sistema LabWaste® CPVC foi desenvolvido para uso em aplicações de drenagem de resíduos químicos em laboratórios acadêmicos, de pesquisa e institucionais. Esses sistemas de encanamento são caracterizados pelo descarte rotineiro de uma ampla variedade de resíduos químicos, tanto quentes quanto frios, em conformidade com as práticas laboratoriais adequadas para descarte de efluentes.

Fabricado de acordo com a norma ASTM F 2618 em toda a linha de configurações de conexões para sistemas de drenagem.
A ampla linha de tubos e conexões CPVC LabWaste® da Spears® é fabricada de acordo com as especificações ASTM F 2618 para tubos e conexões CPVC para sistemas de drenagem de resíduos químicos e produzida nos padrões de drenagem ASTM D 3311 ou conforme as especificações do fabricante. As configurações padrão estão disponíveis em tamanhos nominais de 1-1/2" a 24", com diversas conexões e acessórios especiais, como sifões de diluição (a diluição com água é fundamental para a prevenção de interações químicas exotérmicas em todos os sistemas hidráulicos).

Certificado pela NSF® para resíduos corrosivos
O sistema de drenagem de água corrosiva Spears® LabWaste®, composto por conexões de tubulação e cimento, possui certificação da NSF International para uso em sistemas de resíduos corrosivos, de acordo com as normas ASTM F 2618 e NSF® ORD 1022 para uso no Canadá; listado pela ICC-ES de acordo com a norma PMG-1018, Sistemas de Resíduos Químicos em CPVC, para conformidade com o Código Internacional de Instalações Hidráulicas e o Código Uniforme de Instalações Hidráulicas (consulte a listagem PMG nº PMG-1018 em www.icc-es-pmg.org).

A soldagem com solvente, que gera economia de custos, elimina a necessidade de juntas por eletrofusão e conexões mecânicas em espaços ocultos.
Um método de união comprovado e confiável há mais de 50 anos, a soldagem com cimento solvente não requer ferramentas especiais, nem processos de fusão dispendiosos, e facilita a instalação, os reparos e as alterações. Mais importante ainda, as juntas com cimento solvente eliminam problemas típicos da instalação de sistemas de polipropileno, como o desprendimento de conectores mecânicos, a manutenção de juntas seladas mecanicamente, vazamentos por corrosão do fio de fusão e os métodos de união por fusão complexos. Economiza tempo, dinheiro e preocupação!

Sistema de tubulação com classificação de resistência a chamas e fumaça
Os componentes do sistema Spears® LabWaste® foram testados a seco e listados pela ICC-ES PMG 1278 em conformidade com os testes ASTM E84/UL723 para características de queima superficial, apresentando uma propagação de chama inferior a 25 e um índice de desenvolvimento de fumaça inferior a 50, atendendo aos requisitos do Código Internacional de Mecânica e do Código Uniforme de Mecânica para uso em plenums de retorno de ar (consulte a listagem PMG nº PMG-1278 em www.icc-es-pmg.org). O LabWaste® também é listado pela Underwriters Laboratories of Canada (ULC®) sob a norma CAN/ULC S102.2 para características de queima superficial inferiores a 25/50. - P110
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspears-p110
  • Familia de productoLabWaste®
  • Grupo de produtosPlug/Cap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720