Publicar produtos
EverTUFF® CTS CPVC 90° Stub Out Ell  - S4106

EverTUFF® CTS CPVC 90° Stub Out Ell - S4106

Traduzido por Google,
Sistema de distribuição de água quente e fria EverTUFF® CTS em CPVC

Alternativa segura e certificada aos sistemas de encanamento metálicos.

Todos os sistemas de encanamento metálicos convencionais sofrem corrosão, deixando resíduos corrosivos que se depositam no sistema de água. Os componentes do sistema termoplástico CPVC nunca corroem. O sistema CPVC EverTUFF® CTS da Spears®, composto por conexões, tubos, registros de abastecimento, válvulas e cimento solvente, possui certificação de ausência de chumbo pela NSF® International (NSF®), em conformidade com as normas ANSI/NSF® 61 e NSF® 372, atendendo a todas as regulamentações estaduais e federais. Aprovado pelos códigos de construção nacionais, estaduais e da maioria dos municípios, e listado pelo ICC de acordo com a norma ASTM E84, com características de chama e fumaça inferiores a 25/50 para uso em câmaras de retorno de ar. Os produtos CPVC CTS da Spears® são ideais para sistemas de distribuição de água quente e fria em estruturas residenciais e comerciais, bem como em veículos recreativos, casas modulares e casas móveis.

Linha completa de cimento solvente CPVC CTS, conexões, tubos, válvulas de retenção e válvulas de esfera de 1/2" a 2", além de CPVC IPS complementar de 2-1/2" e acima.

Os tubos e conexões EverTUFF® CPVC estão disponíveis para projetos de praticamente qualquer tamanho, utilizando CPVC com diâmetro de tubo de cobre (CTS) de 1/2" a 2". Além disso, podem ser usados ​​com tubos de ferro CPVC Schedule 40 e Schedule 80 (IPS) para diâmetros de 2-1/2" e maiores. Disponíveis para uso em instalações de múltiplos andares, desde que sejam utilizadas práticas adequadas de projeto e instalação.

Resistência excepcional à corrosão

Ao contrário dos sistemas metálicos, os produtos CPVC CTS nunca enferrujam, criam incrustações ou corrosão, proporcionando muitos anos de serviço sem necessidade de manutenção e prolongando a vida útil do sistema.

Economia de energia

A baixa condutividade térmica minimiza a perda de calor em sistemas de água quente.

Maior capacidade de fluxo

Paredes internas lisas resultam em menor perda de pressão e maior volume do que os sistemas metálicos convencionais.

Reduzir os custos do sistema

Custos de materiais mais baixos do que os sistemas metálicos, aliados a um peso menor e facilidade de instalação, podem reduzir substancialmente o custo de instalação.
Adequado para água quente comercial.

Os produtos CPVC da CTS podem lidar com fluidos em temperaturas de serviço de até 82°C (180°F).
- S4106
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspears-s4106
  • Familia de productoEverTUFF® CTS
  • Grupo de produtosElbow
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Número OmniClass23-27 51 00
  • Título OmniclassPipe Elbows