Publicar produtos
SSS Intumescent Firestop Sealant

SSS Intumescent Firestop Sealant

Traduzido por Google,
O selante intumescente SpecSeal® SSS é um selante intumescente premium à base de água. O selante SpecSeal® SSS incorpora nossa tecnologia intumescente proprietária de dois estágios, tornando-o a escolha ideal para qualquer material penetrante, combustível ou não. Uma camada de apenas 1/2" (12,7 mm) de selante SSS é suficiente para proporcionar até 4 horas de resistência ao fogo, conforme testado pelas normas ASTM E814/UL 1479.

Tecnologia intumescente patenteada de dois estágios
Trabalha facilmente em espaços apertados entre penetrantes.
Compatível com tubulação de CPVC
Pode ser lixado e pintado para combinar com o ambiente.
Utilizado em mais de 500 sistemas de passagem com certificação UL®!
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasti-sss
  • Familia de productoFirestopping
  • Grupo de produtosSpecSeal®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio