Publicar produtos
C574R-13" SENZA™ Elite Recumbent Cycle
C574R-13" SENZA™ Elite Recumbent Cycle
C574R-13" SENZA™ Elite Recumbent Cycle
C574R-13" SENZA™ Elite Recumbent Cycle
C574R-13" SENZA™ Elite Recumbent Cycle
    SportsArt

    C574R-13" SENZA™ Elite Recumbent Cycle

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A linha SENZA™ Elite engloba nossos produtos cardiovasculares de qualidade, integrados com tecnologia premium e opções de entretenimento que envolvem ativamente os usuários, fornecendo uma experiência de treino intuitiva que lhes permite consumir seu entretenimento à sua maneira. A bicicleta reclinada C574R-13 apresenta um design fácil de passar para facilitar o acesso, assento e encosto ajustáveis, controles de resistência na ponta dos dedos e um display SENZA™ integrado de 13 polegadas.

    • Tela sensível ao toque SENZA™ de 13 polegadas
    • Ajuste horizontal do assento e encosto
    • Entre em contato com sensores de RH
    • Suporte para frequência cardíaca Bluetooth 4.0
    • Compatível com música Bluetooth-AVRCP iOS e Android
    • Tecnologia opcional de espelhamento de tela ANYcast
    Especificação
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 213.4 lbs / 97 kg
      Dimensions (LxWxH) 67.9 x 26 x 55.3 in / 172.5 x 66 x 140.4 cm
      Resistance 40 Levels
      Power Requirements 120V; 60Hz / 220V; 50Hz
      Plug Requirements Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight 450 lbs / 205 kg
      Readouts Level, Time, Distance, Calories, Speed, RPM, METS, Human Watts, Heart Rate
      Workout Programs Quickstart, Interval, Plateau, Fat Burn, SENZA™ Journey, Fitness Program, Heart Rate Programs
      Features Multi-point seat and backrest adjustment
      Step-through design
      Fingertip controls

      TOUCHSCREEN TECHNICAL DETAILS

      Screen 13.3 inch
      Resolution 1920 x 1080
      Aspect Ratio 16:09
      Input Device TV / USB
      Operating System Android 7
      Contrast ratio 800(TYP)
      Processor RK3399
      Memory RAM: 2G DDRS SDRAM emmc: 32G
      Languages English, Simplified Chinese, Traditonal Chinese
      System Updates Manual USB or OPT
      Brightness 400 cd/m2
      Viewing Angle R/L/U/D 85/85/85/85
      Connectivity Wi-Fi (802.11 b/g/n+ac)
      Web Browsing Wi-Fi, LAN
      TV Support ATSC, QAM (64,256), DVBT
      Inputs Coax
      Readouts Resistance, Stride Length, Time, Heart rate, Distance, Calories
      Workout Programs Manual, Random, Interval, Plateau, Fat Burn, Track
      Features Bluetooth 4.2 A2DP/Bluetooth HR/Bluetooth
      AVRCP iOS & Android
      Customizable home screen logo
      Embedded url on home screen, screensaver images & web pages
      13 SENZA™ Journeys
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicac574r-13-senza-elite-recumbent-cycle
    • Familia de productoCardio
    • Grupo de produtosCycles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)55.3
    • Largura (polegadas)26
    • Profundidade (polegadas)67.9
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)213.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Equipamento de ginástica de interior
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_84_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExercise bikes
    • Código CSI MasterFormat 201411 66 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
    • Número OmniClass23-21 31 19
    • Título OmniclassExercise Machines