Publicar produtos
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
    SPPM

    KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S

    Traduzido por Google,

    O KAUTHON é um processo que combina três funções:

    • Isolamento acústico
    • Aperto
    • Revestimento de pavimentos

    Aplica-se aos seguintes tipos de instalações:

    • com classificação UPEC U4 P4S E3 C2
    • com, no máximo, classe CE de acordo com o livreto de exposição à água CSTB 3567
    • tendo uma atmosfera no máximo Ai6 seguindo a DTU 45.1.
    Especificação
    • The implementation of the KAUTHON process is entrusted to approved applicators from the SPPM supplier with QUALIBAT 3242, 6234  and 2111 qualifications.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKauthon
    • Familia de productoSystème d'étanchéité liquide armé
    • Grupo de produtosCuisines collectives
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-12-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)103
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    • Material secundárioFibra de Vidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEG000005
    • Nome ETIMSub-floor systems
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Europa
    France