Publicar produtos
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
    SPPM

    KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine

    Traduzido por Google,

    KHIRAL é um revestimento de piso impermeável multicamada antiderrapante que pode ser instalado nas praias e lagoas de piscinas, chuveiros e vestiários.

    Especificação
    • The implementation of the KHIRAL process is entrusted to approved applicators from the SPPM supplier with QUALIBAT 3372 or 3373 and 6243 qualifications.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKhiral
    • Familia de productoSystème d'étanchéité liquide armé
    • Grupo de produtosPiscines
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4.33
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    • Material secundárioFibra de Vidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEG000005
    • Nome ETIMSub-floor systems
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring Treatment
    • Número OmniClass23-11 15 13 13
    • Título OmniclassPool Revetments
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Europa
    France