Publicar produtos
Outdoor Infrared Heater, Model GA201M2
Outdoor Infrared Heater, Model GA201M2

    Outdoor Infrared Heater, Model GA201M2

    Traduzido por Google,

    O design e a tecnologia patenteados são muito superiores aos da concorrência, superando os outros em aparência e funcionalidade.

    • 58% mais cobertura de calor
    • Círculo de conforto de 20-24 pés de diâmetro
    • Chama da tocha dispersa uniformemente para aumentar a eficiência
    • 316 grau marinho inoxidável, 304 inoxidável, bronze, preto e acabamentos personalizados disponíveis
    • Modelos portáteis, fixos e suspensos disponíveis

    Especificação
    • NOTES:

      1. INSTALLATION TO BE COMPLETED IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS.

      2. DO NOT SCALE DRAWING.

      3. THIS DRAWING IS INTENDED FOR USE BY ARCHITECTS, ENGINEERS, CONTRACTORS, CONSULTANTS, AND DESIGN PROFESSIONALS FOR PLANNING PURPOSES ONLY.  THIS DRAWING MAY NOT BE USED FOR CONSTRUCTION.

      4. ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN WAS CURRENT AT THE TIME OF DEVELOPMENT BUT MUST BE REVIEWED AND APPROVED BYTHE PRODUCT MANUFACTURER TO BE CONSIDERED ACCURATE.

      5. CONTRACTOR'S NOTE: FOR PRODUCT AND COMPANY INFORMATION VISIT CADdetails AND ENTER REFERENCE NUMBER 5029-004.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaevenglo
    • Familia de productoOutdoor Heaters
    • Grupo de produtosSeries evenGLO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores