Publicar produtos
POROTON BIO P600 25/30 h19
Stabila

POROTON BIO P600 25/30 h19

Traduzido por Google,
O sistema de alvenaria de barro POROTON BIO P600 é ideal para paredes de enchimento de alto desempenho, projetado para garantir conforto interno, durabilidade e eficiência energética do envelope do edifício.
Especificação
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of external infill walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaporoton-bio-p600-2530
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)250
  • Profundidade (mm)300
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria

Disponibilidade da região

Europa
Italy