Publicar produtos
POROTON BIO P700 25 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P700 25 inc. h24,5

Traduzido por Google,
O sistema de alvenaria de barro POROTON BIO P700 é ideal para paredes estruturais de alto desempenho e paredes de enchimento, projetado para garantir conforto interno, durabilidade e eficiência energética do envelope do edifício.
Especificação
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of load-bearing masonry in low seismicity areas, external infill walls and partition walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaporoton-bio-p700-25-inc
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)245
  • Largura (mm)250
  • Profundidade (mm)300
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria

Disponibilidade da região

Europa
Italy