Publicar produtos
POROTON BIO P700 CLIMA 40 h19
Stabila

POROTON BIO P700 CLIMA 40 h19

Traduzido por Google,
O sistema de alvenaria de barro POROTON BIO P700 CLIMA é ideal para paredes de enchimento de alto desempenho energético, projetado para maximizar o conforto interno, a eficiência térmica e a durabilidade do envelope do edifício.
Especificação
  • Lightweight clay block with thin-web geometry and vertical interlocking system, designed to maximize the thermal performance of external infill walls, ensuring high energy efficiency and indoor comfort.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaporoton-bio-p700-clima-40-inc
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)250
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria

Disponibilidade da região

Europa
Italy