Publicar produtos
POROTON BIO P800 17/50 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P800 17/50 inc. h24,5

Traduzido por Google,
O sistema de alvenaria de barro POROTON BIO P800 foi projetado para a construção de paredes de alto desempenho, caracterizadas por elevados padrões de conforto interior, durabilidade e eficiência energética.
Especificação
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of external infill and partition walls, designed to provide high levels of indoor comfort and energy efficiency.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaporoton-bio-p800-1750-inc
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)245
  • Largura (mm)170
  • Profundidade (mm)500
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria

Disponibilidade da região

Europa
Italy