Publicar produtos
POROTON BIO P800 38/25 h19
Stabila

POROTON BIO P800 38/25 h19

Traduzido por Google,
O sistema de alvenaria de barro POROTON BIO P800 foi projetado para a construção de paredes de alvenaria estrutural de alto desempenho e paredes de enchimento, garantindo conforto interno, durabilidade, eficiência energética e alto desempenho mecânico.
Especificação
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of load-bearing masonry, external infill walls and partition walls, designed to ensure high mechanical performance and suitable for use in all seismic zones.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaporoton-bio-p800-3825
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)250
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria

Disponibilidade da região

Europa
Italy