Publicar produtos
POROTON BIO P800 MAT 30
Stabila

POROTON BIO P800 MAT 30

Traduzido por Google,
O sistema de alvenaria de barro POROTON BIO P800 MAT foi projetado para a construção de alvenaria reforçada com alto desempenho mecânico, caracterizado por conforto interno, durabilidade e eficiência energética.
Especificação
  • Lightweight clay block for the construction of reinforced load-bearing masonry, designed to ensure high structural performance and seismic safety, suitable for use in all seismic zones.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaporoton-bio-p800-mat-30
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)210
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria

Disponibilidade da região

Europa
Italy