Publicar produtos
Tramezza 8/50
Stabila

Tramezza 8/50

Traduzido por Google,
Sistema de alvenaria de barro TRAMEZZA, projetado para a construção de divisórias internas e paredes verticais, caracterizado pela facilidade de instalação, durabilidade e conforto interior.
Especificação
  • Non-lightweight clay block for the construction of internal partition walls and vertical partitions, ideal for residential and commercial applications.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatramezza-850
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)80
  • Profundidade (mm)500
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria

Disponibilidade da região

Europa
Italy