Publicar produtos
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
    STACBOND

    Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH

    3.0 de 5 estrelas3.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O STB-T-CH é um sistema de kit baseado em cassetes suspensas do painel composto STACBOND® para a montagem de fachadas ventiladas. É um sistema de fixação oculto, versátil e de rápida montagem , no qual as modulações dos cassetes podem ser tanto horizontais quanto verticais. O sistema STB-T-CH atende a todos os requisitos para poder executar os envelopes arquitetônicos mais vanguardistas.

    Sua subestrutura com perfil T oferece uma grande vantagem em economia de material e peso .

    O sistema STB-T-CH está incluído no documento europeu de avaliação técnica ETE/ETA 15-0655 e possui a marcação CE .


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTB-T-CH_SYSTEM_BIM_STACBOND
    • Familia de productoBIM
    • Grupo de produtosAssembly Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium composite material (ACM) panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniclassComposite Wall Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls