Publicar produtos
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-CH
    STACBOND

    Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-CH

    Traduzido por Google,

    Sistema de montagem - objetos STAC BOND ® BIM

    O STB-CH é um sistema de kit baseado em cassetes suspensas do painel composto STACBOND® para a montagem de fachadas ventiladas. É um sistema de fixação oculto, versátil e de rápida montagem, no qual as modulações dos cassetes podem ser tanto horizontais quanto verticais. O sistema STB-CH atende a todos os requisitos para poder executar os envelopes arquitetônicos mais vanguardistas.

    A sua subestrutura com perfil OMEGA oferece a possibilidade de combinar com outros sistemas de modulação curva na vertical da fachada.

    O sistema STB-T-CH está incluído no documento europeu de avaliação técnica ETE/ETA 15-0655 e possui a marcação CE.

    ---

    O painel composto STAC BOND ® é composto por duas chapas de alumínio e um núcleo interno de base termoplástica e carga mineral. Possui excelentes propriedades mecânicas, proporcionando rigidez à flexão com peso reduzido, planicidade superficial, durabilidade e facilidade de manutenção.

    É especialmente concebido para fachadas ventiladas de construção nova, bem como para a sua renovação ou reabilitação. Fornece soluções adaptáveis a todos os campos da arquitetura.

    Seu padrão de fabricação é composto por uma chapa externa de liga de alumínio 5005 e uma chapa interna de 3105. Existem três núcleos diferentes disponíveis dependendo de sua carga mineral (de 0% a mais de 90%), que podem ser incombustíveis ou ignífugos , e são classificados (de acordo com a UNE 13501-1:2007) como A2-s1, d0 e B-s1, d0.

    Oferece uma gama completa de cores, brilhos, texturas e acabamentos naturais. Também pode ser fornecido em qualquer cor das cartas RAL/PANTONE/NCS. Por favor, pergunte-nos para mais detalhes.

    O painel composto STAC BOND ® está disponível em várias dimensões padrão de até 2000 mm de largura. Outras dimensões podem ser fornecidas sob consulta.

    A STAC BOND ® dispõe de uma vasta gama de sistemas construtivos para painéis compósitos que passaram com sucesso nos mais exigentes testes de qualidade, conseguindo assim as principais certificações internacionais que garantem a sua idoneidade para a execução de fachadas arquitetónicas.

    Esta variedade permite uma maior adaptabilidade às necessidades específicas de cada projeto, otimizando assim as soluções construtivas, acabamentos e custo final.

    A produção do painel compósito STAC BOND ® segue um processo controlado através de rigorosos testes internos e controlos de qualidade, nos nossos laboratórios, e auditorias externas dos mais prestigiados institutos de construção dos diferentes países onde estamos certificados, o que significa que oferecemos nossos clientes as mais exigentes certificações nacionais e internacionais.

    A concessão destes certificados segue a diretriz europeia de acordo com o EAD GUIDE 090062-00-0404 para fachadas ventiladas e nos permite concluir que nossos sistemas construtivos estão em conformidade com as regulamentações nacionais de cada país.

    Os sistemas de montagem de painéis compostos STAC BOND ® STB-T-CH , STB-T-SZ , STB-T-REM , STB-CH , STB-SZ e STB-REM possuem o documento de avaliação técnica europeia ETE/ETA 15-0655 e Marcação CE.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTB-CH_SYSTEM_BIM_STACBOND
    • Familia de productoBIM
    • Grupo de produtosAssembly Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium composite material (ACM) panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniclassComposite Wall Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls