Publicar produtos
Stanbridge Bedpan Washer Disinfector with Deoscale
Stanbridge Bedpan Washer Disinfector with Deoscale
Stanbridge Bedpan Washer Disinfector with Deoscale
Stanbridge Bedpan Washer Disinfector with Deoscale

    Stanbridge Bedpan Washer Disinfector with Deoscale

    Traduzido por Google,

    A Stanbridge Compact Superior lava e desinfeta utensílios reutilizáveis, como comadres e penicos, dois de cada vez, e foi especialmente projetada para lares de idosos, casas de repouso e hospitais. A CS Compact Superior proporciona uma barreira eficaz de controle de infecções, protegendo residentes, pacientes e funcionários do risco de infecção cruzada e a administração de possíveis responsabilidades. Nossa máquina CS descarta o conteúdo dos utensílios, limpa completamente, remove a sujeira e desinfeta termicamente com vapor para eliminar patógenos e microrganismos, garantindo a reutilização segura.

    As opções disponíveis podem incluir: variantes com carregamento frontal e variantes com carregamento superior.

    O armazenamento ou acesso técnico que é utilizado exclusivamente para fins estatísticos.

    O armazenamento ou acesso técnico utilizado exclusivamente para fins estatísticos anônimos. Sem uma intimação judicial, a cooperação voluntária do seu provedor de serviços de internet ou registros adicionais de terceiros, as informações armazenadas ou recuperadas apenas para essa finalidade geralmente não podem ser usadas para identificá-lo.

    Especificação
    • Height (mm): 915

      Width (mm): 435

      Depth (mm): 655

      Water Feed: x1

      Supply: Cold

      Connection: 3/4” BSP male parallel

      Overflow: 1x19mm (3/4”) bore. End must be visible. (UK requirement)

      Waste: 82mm (3”) ‘P’ or ‘S’ trap options

      Electrical: 230V 50Hz 16A single phase

      Washing Cycles: 1) Bottle wash – Wash – Disinfection at 80°C+ for 70 seconds – Rinse to cool utensils.  2) Pan wash – Pre flush – Wash – Disinfection at 80°C+ for 70 seconds – Rinse to cool utensils.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastanbridge-compact-superior-with-deoscale
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-19
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All