Publicar produtos
Kompakt 270 16 rom D 6 mm brevinnkast

Kompakt 270 16 rom D 6 mm brevinnkast

Traduzido por Google,

Caixa de correio para prédios de apartamentos e prédios comerciais.

A Stansefabrikken produz as caixas de correio do sistema mais usadas da Noruega e é recomendada pela Posten Norge devido à sua longa vida útil e facilidade de uso tanto para o destinatário quanto para a transportadora.

Kompakt é fabricado para ser usado onde o espaço da parede é limitado, de forma a ter espaço para o maior número possível de caixas de correio dentro de um determinado tamanho. As maiores caixas de correio de 14 e 16 quartos são excelentes para este fim. Quando instaladas, essas duas variantes são rebaixadas um pouco mais abaixo do chão do que o restante da série, de modo que o alcance da linha superior esteja em uma altura satisfatória para o remetente e o destinatário. 1750 mm é a altura máxima recomendada desde o chão até ao rebordo superior da prateleira, caso contrário pode ser acordado com o Posten onde é necessário abrir espaço/onde se considera correcto não espalhar o sistema por vários locais.

HomeSolution é uma escolha natural para o edifício sem chave, com seu próprio portal online para fácil administração de fechaduras e placas de identificação, bem como um aplicativo para, por exemplo, compartilhamento de acesso. Placas de identificação editáveis mantêm a caixa registradora atualizada, elevando a ascensão a um padrão contemporâneo. Além disso, o uso e o descarte de sinais de caixa de correio desaparecem ao mover e alterar nomes.

A série compacta:

HomeSolution Compacta – fechaduras e sinalizações eletrônicas, aplicativo HomeSolution próprio e portal web para administração. Fornecido com cartão-chave. Pode ser integrado com ARX e outros. .

Kompakt Advance – fechaduras eletrónicas (Mifare) e porta-chaves, com ou sem ligação ao sistema de controlo de acessos do edifício. Pode ser aberto com os apps: ID-BOX IQ e Unlock.

Kompakt Classic – fechadura cilíndrica standard de 5 pinos, ou fechadura de sistema adaptada ao sistema de fecho do edifício.


Os módulos são produzidos de 3 a 8 caixas de correio de altura, em duas larguras com dobradiça à direita para portas de uma carreira, bem como portas de batente duplo na versão de duas carreiras. A HomeSolution é produzida apenas na versão de uma carreira com dobradiça à direita.

As caixas de correio do sistema compacto são destinadas para instalação interna, diretamente na parede ou embutidas na parede.

Os módulos de caixa de correio são entregues com fechadura de zona postal para a abertura comum do carteiro. As fechaduras de zona fazem parte de um sistema nacional de propriedade da Posten Norge. As fechaduras das portas são entregues totalmente montadas.

  • Módulos 3-16 quartos por módulo
  • Somos recomendados pela Posten Norge
  • Construção robusta – todos os componentes são fabricados em aço
  • Fechaduras maciças de qualidade reconhecida por serralheiros autorizados
  • Muito fácil de localizar - pode ser montado em até 3 alturas
  • Rotulagem organizada com sinais gravados ou digitais

Marcação - placa de identificação

Tags de nome gravadas ou digitais podem ser entregues junto com as caixas de correio. A sinalização digital é editada através de uma aplicação no telemóvel, sem retirar a sinalização da caixa. Soluções temporárias, como post-its e texto manuscrito, aplicadas diretamente na caixa de correio.

A série HomeSolution é fornecida com sinais de tinta eletrônica como parte da solução total, totalmente conectada ao apartamento associado na montagem - e editada via PC/dispositivo móvel .

Especificação
  • HomeSolution: kompatibelt med adgangskontrollsystemer (ARX m.fl.), app og egen nettportal

    Advance: elektroniske låser ferdig montert i dørene

    Classic: 5-stifts sylinderlåser, systemlås tilpasset byggets låssystem

    • Kraftig1.5 mm galvanisert stål. Galvanisert. Innendørs bruk/portaler/garasje.
    • Miljøvennlig pulverlakk med høy finish
    • Lagerført farge: NCS S 0500-N Klassisk Hvit, sandstruktur. Kan leveres i annen RAL eller NCS farge på bestilling
    • Fast plassering for navneskilt, leilighetsnummer og ‘Nei takk uadressert reklame’ merking (HomeSolution: fast plassering for leil. nummer og elektronisk skilt)
    • Leveres med Postens sonelås for postbudets fellesåpning
    • Dybde 270mm - se FDV for høyder og bredder
    • Brevspalte i front, valgfri høyde 6 mm eller 25 mm (HomeSolution 6mm)

    Vi samarbeider med Foreningen Norske Låsesmeder, og har et forhandlernettverk av autoriserte låsesmeder over hele landet. Stansefabrikken har også egen montasje- og serviceavdeling som leverer tjenester i Stor-Oslo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKompakt270-16r-d-6mm
  • Familia de productoPostkasser
  • Grupo de produtosKompakt 270
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1132
  • Largura (mm)838
  • Profundidade (mm)270
Relacionado
  • Material principalGalvanizado a Quente
  • Material secundárioAço
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emLithuania
  • Peso líquido (Kg)43
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCPost
  • Código UNSPSC301029
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMail equipment
  • Código CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Número OmniClass23-19 15 11
  • Título OmniclassMail Boxes

Disponibilidade da região

Europa
Norway
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit