Publicar produtos
Robust 2 rom 6 mm brevinnkast

Robust 2 rom 6 mm brevinnkast

Traduzido por Google,

Caixa de correio para prédios de apartamentos e prédios comerciais.

O Robust Classic pode se orgulhar de ter sido o sistema de caixa de correio mais usado da Noruega por mais de 40 anos e é recomendado pelo Posten Norge. Desenvolvemos ainda mais o Robust de acordo com as necessidades do consumidor e as diretrizes da Posten, com grande ênfase na qualidade duradoura, segurança e facilidade de uso.

Os módulos são agora produzidos em 3 variantes:

Robust Classic – fechadura cilíndrica standard de 5 pinos ou fechadura de sistema adaptada ao sistema de fecho do edifício.

Robust Advance - fechaduras eletrónicas (Mifare) e porta-chaves, com ou sem ligação ao sistema de controlo de acessos do edifício. Pode ser aberto com os apps: ID-BOX IQ e Unlock.

HomeSolution robusta – fechaduras e sinalizações eletrônicas, app HomeSolution próprio e portal web para administração. Fornecido com cartão-chave. Pode ser integrado com ARX e outros.

HomeSolution é uma escolha natural para o edifício sem chave, com seu próprio portal online para fácil administração de fechaduras e placas de identificação, bem como um aplicativo para, por exemplo, compartilhamento de acesso. Placas de identificação editáveis mantêm a caixa registradora atualizada, elevando o produto a um padrão contemporâneo. Além disso, o uso e o descarte de sinais de caixa de correio desaparecem ao mover e alterar nomes.

As caixas de correio robustas do sistema são projetadas para instalação interna diretamente na parede ou embutidas na parede. Os módulos de caixa de correio são entregues com fechadura de zona postal para a abertura comum do carteiro. As fechaduras de zona fazem parte de um sistema nacional de propriedade da Posten Norge. As fechaduras das portas são entregues totalmente montadas.

  • Módulos 2-5 salas por módulo
  • Recomendado pelo Correio da Noruega
  • Construção robusta – todos os componentes são fabricados em aço
  • Fechaduras maciças de qualidade reconhecida pelos serralheiros noruegueses
  • Muito fácil de localizar - pode ser montado em até 3 alturas
  • Rotulagem organizada com sinais gravados ou digitais

Marcação - placa de identificação

Tags de nome gravadas ou digitais podem ser entregues junto com as caixas de correio. A sinalização digital é editada através de uma aplicação no telemóvel, sem retirar a sinalização da caixa. Soluções temporárias, como post-its e texto manuscrito, aplicadas diretamente na caixa de correio.

A série HomeSolution é fornecida com sinais de tinta eletrônica como parte da solução total, totalmente conectada ao apartamento associado na montagem - e editada via PC/dispositivo móvel .

Especificação
  • HomeSolution: kompatibelt med adgangskontrollsystemer (ARX m.fl.), app og egen nettportal

    Advance: elektroniske låser ferdig montert i dørene

    Classic: 5-stifts sylinderlåser, systemlås tilpasset byggets låssystem

    • Kraftig1.5 mm stål
    • Miljøvennlig pulverlakk med høy finish
    • Lagerført farge: Grå hvit - RAL 9002. Kan leveres i annen RAL eller NCS farge på bestilling
    • Rustfrie hengsler
    • Fast plassering for navneskilt, leilighetsnummer og ‘Nei takk uadressert reklame’ merking
    • Leveres med Postens sonelås for postbudets fellesåpning
    • 5-stifts sylinderlåser, eller systemlås tilpasset byggets låssystem, ferdig montert i dørene
    • Dybde 170mm
    • Brevspalte i front, valgfri høyde 6 mm eller 25 mm (HomeSolution 6 mm)

    Vi samarbeider med Foreningen Norske Låsesmeder, og har et forhandlernettverk av autoriserte låsesmeder over hele landet. Stansefabrikken har også egen montasje- og serviceavdeling som leverer tjenester i Stor-Oslo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRobust-2-rom-6-mm
  • Familia de productoPostkasser
  • Grupo de produtosRobust
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)576
  • Profundidade (mm)170
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emLithuania
  • Peso líquido (Kg)13
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCPost
  • Código UNSPSC301029
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMail equipment
  • Código CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Número OmniClass23-19 15 11
  • Título OmniclassMail Boxes

Disponibilidade da região

Europa
Norway
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit