Publicar produtos
Trygg 5 rom 25 mm brevinnkast

Trygg 5 rom 25 mm brevinnkast

Traduzido por Google,

Caixa de correio para áreas externas de associações habitacionais, condomínios e edifícios comerciais - projetada para as condições climáticas norueguesas.

Uma impressão geral limpa e delicada dá uma sensação de bem-estar que inspira os moradores a cuidar bem da propriedade - se você quiser evitar racks comuns com 'lagostas e canários' no futuro, as caixas de correio do sistema Trygg são uma solução sólida.

Com cada vez mais famílias a fazerem as suas compras online, o volume de pequenas encomendas entregues aumentou consideravelmente. A caixa de correio do sistema permite que pequenas encomendas e correspondências sejam entregues diretamente em salas de caixas de correio trancadas com segurança, juntamente com a correspondência diária. Trygg Classic é uma das caixas de correio mais seguras do mercado. Cada usuário pode ter certeza de que tanto as remessas quanto as informações pessoais são armazenadas com segurança.

Fornecemos as caixas de correio de sistema mais usadas da Noruega há mais de 40 anos e somos recomendados pela Posten Norge . Desenvolvemos ainda mais nossas caixas de correio de acordo com as necessidades do consumidor e as diretrizes da Posten, com grande ênfase na qualidade duradoura, segurança e facilidade de uso.

Os módulos são produzidos em 2 variantes:

Trygg Classic – fechadura cilíndrica padrão de 5 pinos, ou fechadura de sistema adaptada ao sistema de fechamento do edifício.

Trygg Advance – fechaduras eletrônicas (Mifare) e chaveiros. Pode ser aberto com a maioria dos cartões de acesso, bem como os aplicativos ID-BOX IQ e Unlock.

Nossas caixas de correio do sistema são projetadas para instalação diretamente na parede ou embutidas na parede. A série Trygg está equipada com orifícios na parte inferior para ventilação, para evitar a condensação. O teto da caixa de correio é levemente inclinado da borda traseira para a dianteira, o que permite a circulação de ar entre as fileiras quando instalada em várias alturas. Montado com segurança de preferência apenas em 2 alturas. 1750mm é a altura máxima recomendada do solo à altura de lançamento. Outros arranjos podem ser feitos com a Posten onde for necessário obter espaço/onde for considerado apropriado para evitar espalhar as instalações por vários locais.

Os módulos de caixa de correio são entregues com fechadura de zona postal para abertura comum do carteiro. As eclusas de zona fazem parte de um sistema nacional de propriedade da Posten Norge. As fechaduras das portas são entregues totalmente montadas.

  • Módulos 2-5 salas por módulo
  • Recomendado pelo Correio da Noruega
  • Construção robusta – todos os componentes são produzidos em aço 1,25 – 1,5 mm
  • Suporta o clima norueguês - produzido em materiais galvanizados a quente
  • Revestimento em pó durável e ecológico com alto acabamento
  • Fechaduras maciças de qualidade reconhecida por serralheiros autorizados
  • Instalação recomendada: até 2 alturas
  • Acessórios: Suporte seguro para montagem independente

Marcação

Placas de identificação gravadas para colagem podem ser entregues junto com as caixas de correio. As etiquetas de nome podem ser facilmente solicitadas on-line, 24 horas por dia, ao alterar um nome. Isso resultará em menos consultas ao conselho e seu tempo será liberado. Ao mesmo tempo, uma primeira impressão organizada é mantida.

Especificação
    • Kraftig europeisk stål 1,25 – 1,5 mm
    • Miljøvennlig pulverlakk med høy finish
    • Lagerført farge: Grå hvit - RAL 9002. Kan leveres i annen RAL eller NCS farge på bestilling
    • Leveres med Postens sonelås for postbudets fellesåpning
    • 5-stifts sylinderlåser, eller systemlås tilpasset byggets låssystem, ferdig montert i dørene
    • Dybde 192mm
    • Brevspalte i front25 mm

    Vi samarbeider med Foreningen Norske Låsesmeder, og har et forhandlernettverk av autoriserte låsesmeder over hele landet. Stansefabrikken har også egen montasje- og serviceavdeling som leverer tjenester i Stor-Oslo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTrygg-5-rom-25-mm
  • Familia de productoPostkasser
  • Grupo de produtosTrygg
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)445
  • Largura (mm)1465
  • Profundidade (mm)192
Relacionado
  • Material principalGalvanizado a Quente
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emLithuania
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCPost
  • Código UNSPSC301029
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMail equipment
  • Código CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Número OmniClass23-19 15 11
  • Título OmniclassMail Boxes

Disponibilidade da região

Europa
Norway
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit