Cortina Acústica – Sistema de Barreira Sonora Dupla Face de 2" | SCC-9
Desempenho de cortina acústica de dupla face
A cortina acústica SCC-9 é um sistema de barreira sonora de dupla face com 5 cm de espessura, projetado para aplicações flexíveis de controle de ruído em ambientes internos e industriais. Ideal para instalação em trilhos, suspensa ou em espaços abertos, esta cortina acústica oferece atenuação sonora aprimorada e absorção equilibrada em ambas as superfícies expostas.
Ao contrário dos sistemas de cortina de face única, este sistema de cortina acústica de dupla face proporciona um desempenho acústico consistente, independentemente da orientação. A sua construção de dupla superfície torna-o ideal para divisórias centrais, ambientes industriais abertos e aplicações onde o ruído se origina de múltiplas direções.
Aplicações de cortinas acústicas para interiores arquitetônicos
As cortinas acústicas SCC-9 são especificadas em ambientes arquitetônicos que exigem controle de som adaptável sem a necessidade de construção permanente de paredes. As aplicações típicas em interiores incluem escritórios de planta aberta, áreas de contenção de reformas, salas multiuso educacionais, áreas de construção na área da saúde, espaços para conferências e eventos, ambientes de hotelaria e espaços culturais.
A espessura de 2 polegadas (aproximadamente 5 cm) aumenta a absorção de baixas frequências em comparação com sistemas de cortinas mais finas, melhorando o desempenho acústico geral em espaços interiores de grande volume.
Aplicações industriais de cortinas acústicas e barreiras sonoras
Em ambientes industriais e de construção, o SCC-9 funciona como uma cortina acústica flexível capaz de isolar equipamentos e conter o ruído da obra. Seus usos comuns incluem barreiras acústicas em construções, cortinas de isolamento para geradores, enclausuramentos de equipamentos, divisórias acústicas em fábricas, áreas de contenção para manutenção e paredes acústicas temporárias.
O design de cortina acústica de dupla face permite a instalação em áreas centrais de fábricas ou em galpões abertos onde o controle de som precisa ser eficaz em ambas as direções.
Construção de cortina acústica de 2 polegadas e desempenho STC
Cada painel de cortina acústica SCC-9 é projetado para oferecer bloqueio e absorção sonora equilibrados. O sistema inclui um núcleo de barreira de vinil com carga de massa (MLV), camadas duplas de absorção de fibra de vidro, revestimento de vinil reforçado em ambos os lados e bordas com ilhós de alta resistência.
As características de desempenho incluem:
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |