Publicar produtos
Acoustic Wall Panels – Wall-Mounted Sound Control System | SCC-8
Acoustic Wall Panels – Wall-Mounted Sound Control System | SCC-8

    Acoustic Wall Panels – Wall-Mounted Sound Control System | SCC-8

    Traduzido por Google,

    Painéis Acústicos de Parede – Sistema de Isolamento Acústico Montado na Parede | SCC-8

    Os painéis acústicos de parede SCC-8 são um sistema de painéis à prova de som para montagem em parede, projetado para o controle permanente de ruído em ambientes arquitetônicos e industriais leves. Concebidos especificamente como painéis acústicos de parede fixos, os painéis SCC-8 proporcionam redução confiável de ruído aéreo e controle de reverberação sem a necessidade de sistemas suspensos ou divisórias temporárias.

    Ao contrário das barreiras tipo cortina ou dos sistemas montados em trilhos, estes painéis acústicos de parede são instalados diretamente em paredes estruturais ou com moldura, criando uma solução de isolamento acústico estável e durável para interiores comerciais e industriais. O modelo SCC-8 oferece uma absorção sonora robusta de NRC 0,70 a um preço acessível.

    Aplicações de interiores arquitetônicos

    Os painéis acústicos de parede SCC-8 são comumente especificados em projetos arquitetônicos onde o controle de ruído e a clareza da fala são essenciais. Esses painéis acústicos de parede melhoram o desempenho acústico interno em:

    • Escritórios de planta aberta
    • Salas de aula e anfiteatros educacionais
    • Instalações de saúde e zonas de renovação
    • Ambientes de hospitalidade
    • Salas de conferência e reuniões
    • Aeroportos e terminais de transporte
    • Centros de dados e salas de TI
    • Ao serem instalados diretamente nas superfícies das paredes, os painéis acústicos reduzem a energia sonora refletida e minimizam o acúmulo de reverberação. Isso melhora o conforto dos ocupantes, aumenta a inteligibilidade da fala e atende aos objetivos de conformidade acústica em interiores arquitetônicos modernos.

    Graças à sua modularidade, os projetistas podem dimensionar a cobertura de acordo com as necessidades do projeto, mantendo a consistência visual e de instalação.

    Aplicações de parede para indústria leve

    Em ambientes industriais leves, os painéis acústicos de parede SCC-8 servem como sistemas permanentes de controle de ruído montados na parede para:

    • Salas de máquinas
    • Salas de equipamentos
    • Gabinetes para geradores (aplicações de revestimento de paredes)
    • Instalações de fabricação
    • Áreas de manutenção
    • Projetos de modernização de instalações

    O design dos painéis acústicos de parede oferece um tratamento acústico duradouro para ambientes industriais onde o controle de ruído é necessário, sem a necessidade de construir enclausuramentos acústicos completos. Esses painéis acústicos de parede complementam as estratégias de mitigação de ruído das instalações e podem auxiliar em iniciativas de redução de ruído relacionadas às normas da OSHA (Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA) quando integrados a programas mais abrangentes de controle de ruído.

    Desempenho e construção acústica

    Cada painel de parede à prova de som SCC-8 integra múltiplos componentes acústicos projetados para controlar tanto o bloqueio quanto a absorção do som.

    Composição do sistema:

    • Absorvedor acolchoado de fibra de vidro com 2,54 cm (1") de espessura para controle de reverberação.
    • Revestimento de vinil reforçado para maior durabilidade.
    • Compatibilidade com acessórios de montagem de alta resistência
    • Camada de absorção NRC de NRC .70
    • Atenuação eficaz do ruído aéreo
    • Controle de transmissão de som baseado em paredes

    Combinando vinil com alta densidade de massa e um revestimento absorvente, esses painéis acústicos de parede oferecem uma abordagem equilibrada para isolamento e absorção sonora. O resultado é um sistema acústico de parede capaz de reduzir tanto a transmissão direta de ruído quanto o som refletido em ambientes internos.

    Instalação e integração

    Os painéis acústicos de parede SCC-8 são projetados exclusivamente para instalação em paredes. Os painéis são fixados diretamente em paredes estruturais ou divisórias emolduradas utilizando ferragens de montagem apropriadas. Este método de instalação garante:

    • Instalação acústica permanente
    • desempenho estável de controle de som
    • Compatibilidade com ambientes interiores acabados
    • Integração em elevações arquitetônicas
    • Como o sistema é montado na parede, ele evita os desafios de coordenação estrutural do teto associados aos sistemas acústicos suspensos.
    • Disponibilidade de modelos BIM e Revit
    • Os painéis acústicos de parede SCC-8 estão disponíveis como um produto pronto para BIM, facilitando a especificação e a coordenação.

    Os formatos disponíveis incluem:

    • Autodesk Revit (.RFA)
    • IFC
    • CAD 2D (.DWG)
    • Documentação técnica

    O modelo de painel de parede acústico para Revit inclui dimensões paramétricas, posicionamento na parede e flexibilidade de materiais, sendo adequado para o desenvolvimento de projetos com nível de detalhe (LOD) 300. Arquitetos e engenheiros podem integrar o sistema de painéis de parede à prova de som diretamente em conjuntos de paredes, tabelas e documentação.

    Por que especificar os painéis acústicos de parede SCC-8?

    • Sistema permanente de isolamento acústico montado na parede
    • Projetado para interiores arquitetônicos
    • Adequado para controle de ruído em indústrias leves.
    • Integração de desempenho STC e NRC
    • Construção durável com revestimento de vinil
    • Flexibilidade de cobertura modular
    • Preparado para BIM para coordenação de projetos
    • O sistema SCC-8 oferece uma solução de painéis acústicos de nível profissional para projetos que exigem controle de som estável e integrado à parede, em vez de soluções temporárias ou suspensas.
    Especificação

      • Color: Gray and Black,  (Call for Other Colors)
      • Materials: SCC-8 – 1″ Thick Quilted Fiberglass, .25 lbs sq/ft(Covered One Side), NRC – .70 
      • Construction: Grommets Set Every 1′ on Top, Set Every 2′ On Sides. All Sides Hemmed and Sewn with Rot Resistant Nylon Thread.
      • Certifications: Meets NFPA-701 & ASTM E-84 Class 1 Flame Resistance Standards 
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacoustic-wall-panels-wall-mounted-scc-8
    • Familia de productoAcoustic Panels
    • Grupo de produtosWall‑Mounted, Sound Absorbing, Interior Noise Control
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSound controlling
    • Código CSI MasterFormat 201444 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Noise Pollution Control
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniclassNoise Barriers