Publicar produtos
Industrial Noise Control Curtain – 2" Double-Faced STC 29 System | SCC-10
Industrial Noise Control Curtain – 2" Double-Faced STC 29 System | SCC-10
Industrial Noise Control Curtain – 2" Double-Faced STC 29 System | SCC-10

    Industrial Noise Control Curtain – 2" Double-Faced STC 29 System | SCC-10

    Traduzido por Google,

    Cortina de Controle de Ruído Industrial – Sistema STC 29 de Dupla Face de 2" | SCC-10

    A cortina de controle de ruído industrial SCC-10 é um sistema de barreira acústica permanente de dupla face com 5 cm de espessura, projetado para atenuação sonora industrial de alto desempenho. Ideal para instalações fabris, salas de máquinas e gabinetes de equipamentos, esta cortina de controle de ruído industrial oferece redução de transmissão sonora de STC 29 para ambientes internos exigentes.

    Especificações do produto

    • Espessura: conjunto acústico de 2 polegadas
    • Classificação STC: Até STC 29 (dependendo da montagem)
    • Construção: Sistema de cortina acústica de dupla face
    • Material do núcleo: Barreira de vinil com carga de massa (MLV)
    • Camada de absorção: Absorção acústica de fibra de vidro dupla
    • Opções de instalação: montagem em trilho, suspensa ou em estrutura de proteção.
    • Tipo de aplicação: Instalação industrial permanente em ambientes internos
    • Principais mercados: Manufatura, instalações industriais, salas de máquinas
    • Formatos BIM: Revit (.RFA), IFC, CAD 2D (.DWG)

    Desempenho das cortinas de controle de ruído industrial – Classificação STC 29

    O SCC-10 oferece uma classificação STC de 29 quando instalado como parte de um conjunto apropriado. Sua construção de dupla face com 5 cm de espessura combina bloqueio e absorção sonora em um único sistema de cortina de controle de ruído industrial, projetado para ambientes internos exigentes.

    Aplicações permanentes de cortinas industriais para controle de ruído

    As cortinas de controle de ruído industrial SCC-10 são especificadas para isolamento de equipamentos de fabricação, contenção de salas de máquinas, enclausuramentos de compressores, isolamento de geradores, salas de bombas e zoneamento de ruído em pisos de fábrica. Projetado para instalação permanente, o sistema proporciona mitigação consistente de ruído industrial a longo prazo.

    Soluções de cortinas acústicas para salas de máquinas e enclausuramentos de equipamentos

    Em ambientes mecânicos, o SCC-10 funciona como uma barreira acústica industrial flexível, capaz de envolver equipamentos de alto ruído sem a necessidade de paredes rígidas. As aplicações típicas incluem isolamento de sistemas HVAC, enclausuramentos de chillers, contenção de salas de caldeiras e compartimentação de salas elétricas.

    Construção de barreira acústica industrial de dupla face de 2 polegadas

    A cortina acústica SCC-10 incorpora um núcleo de vinil com carga de massa, camadas duplas de absorção e faces de vinil reforçadas em ambos os lados. Este design de cortina dupla face para controle de ruído industrial garante desempenho acústico equilibrado e melhor controle de reverberação em ambientes industriais abertos.

    Instalação de cortinas industriais suspensas e montadas em trilhos

    O SCC-10 pode ser instalado utilizando sistemas de trilhos fixados no teto, sistemas de cabos suspensos, estruturas de montagem ou conjuntos de gabinetes independentes. Embora a instalação seja flexível, o sistema foi projetado para uso industrial permanente em ambientes internos.

    Modelos de cortinas de controle de ruído industrial compatíveis com BIM

    O SCC-10 está disponível como um modelo de cortina de controle de ruído industrial pronto para BIM, para coordenação e especificação. Os modelos Revit suportam dimensionamento paramétrico e representação de envoltório adequados para desenvolvimento LOD 300 em layouts de instalações industriais.

    Especificação
    • Industrial Sound Curtain Common Applications

      • In-plant noise control curtain dividers
      • Soundproof curtains & enclosures
      • Acoustical curtain dividers
      • Heavy Machine enclosures
      • Compressor & blower housing
      • Flexible doorways
      • Drive-thru doors
      • Stamping press enclosures
      • Noise reverberation control
      • Temporary construction noise barriers
      • Soundproofing wall panels & partitions
      • Fan enclosures
      • Grinder / compactor noise control
      • Flexible Room Dividers


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaindustrial-noise-control-curtain-2-inch-stc-29-scc-10
    • Familia de productoAcoustic Sound Barrier Curtains
    • Grupo de produtosMass Loaded Vinyl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSound controlling
    • Código CSI MasterFormat 201444 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Noise Pollution Control
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniclassNoise Barriers