Publicar produtos
Industrial Noise Control Curtain – STC 32 Acoustic Sound Barrier | SCC-13

Industrial Noise Control Curtain – STC 32 Acoustic Sound Barrier | SCC-13

Traduzido por Google,

CORTINA DE CONTROLE DE RUÍDO INDUSTRIAL – BARREIRA ACÚSTICA STC 32 | SCC-13

A cortina acústica industrial Steel Guard Safety SCC-13 é um sistema de alto desempenho projetado para contenção permanente de ruído em ambientes industriais internos. A SCC-13 utiliza uma camada de absorção acústica mais espessa combinada com um revestimento de vinil com carga de massa (MLV) para proporcionar maior redução da transmissão sonora e melhor absorção de som em ambientes industriais exigentes.

O sistema SCC-13 é ideal para instalações que exigem um desempenho acústico superior em torno de máquinas, equipamentos e áreas de produção, mantendo ao mesmo tempo acesso flexível e layouts adaptáveis.

O QUE VOCÊ RECEBE (PACOTE DE DOWNLOAD)

  • Objeto BIM: Família Revit para layouts de cortinas acústicas industriais
  • Formatos: Revit (RFA), IFC, CAD 2D (DWG)
  • Documentação: Fichas técnicas e de especificações
  • Ideal para: Isolamento de equipamentos industriais e contenção de ruído em instalações.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (COMPATÍVEL COM FILTRO)

  • Tipo de produto: Cortina de controle de ruído industrial
  • Tipo de sistema: Sistema de cortina acústica industrial
  • Função principal: Controle de ruído e contenção acústica.
  • Construção: Núcleo de absorção acústica com revestimento de barreira acústica MLV.
  • Espessura da cortina: 2 polegadas (5 cm) de montagem acústica
  • Classificação de desempenho: Redução da transmissão sonora STC 32
  • Desempenho acústico: Absorção sonora NRC 0,85
  • Opções de instalação: Sistemas de cortinas montadas em trilhos; Painéis de cortina acústica suspensos; Sistemas de cortinas para enclausuramento de equipamentos
  • Aplicações típicas: Instalações de produção; Isolamento de equipamentos industriais; Salas de máquinas; Áreas de manutenção; Controle de ruído em chão de fábrica
  • Tipo de construção: Instalações industriais; Fábricas; Armazéns
  • Modelo: SCC-13
  • Formatos BIM disponíveis: Revit (RFA); IFC; CAD 2D (DWG)

DESEMPENHO DE CORTINAS DE CONTROLE DE RUÍDO INDUSTRIAL

As cortinas de controle de ruído industrial SCC-13 combinam absorção sonora com massa de barreira acústica para criar um sistema de contenção acústica equilibrado. O revestimento de vinil com carga de massa aumenta a perda de transmissão sonora, enquanto o núcleo acústico absorve a energia do ruído refletido em ambientes industriais.

O conjunto acústico de 2 polegadas permite que o SCC-13 alcance uma redução de transmissão sonora de STC 32 com absorção sonora de NRC 0,85, tornando-o adequado para áreas de fabricação com níveis de ruído mais elevados e ambientes com equipamentos pesados.

APLICAÇÕES DE CORTINAS DE CONTROLE DE RUÍDO INDUSTRIAL

Os sistemas de cortinas acústicas industriais são amplamente utilizados em instalações que exigem contenção sonora flexível em torno de máquinas e áreas de produção.

Aplicações típicas incluem:

  • Isolamento de equipamentos de fabricação
  • contenção de ruído de máquinas industriais
  • controle de ruído da sala de máquinas
  • separação acústica da área de manutenção
  • zoneamento de ruído no chão de fábrica

Esses sistemas permitem que as instalações reduzam a exposição ao ruído, mantendo o fluxo de trabalho e a acessibilidade aos equipamentos.

OPÇÕES DE INSTALAÇÃO

As cortinas acústicas industriais SCC-13 podem ser instaladas em diversas configurações, incluindo:

  • sistemas de cortina de trilho montados no teto
  • Painéis de cortina acústica suspensos
  • sistemas de cortinas para enclausuramento de equipamentos
  • barreiras de zona de trabalho industrial

Essa flexibilidade permite que as instalações criem áreas de contenção sonora adaptáveis ​​sem a necessidade de construção permanente de paredes.

Guia rápido de Revit/BIM

  • Instale o sistema de cortinas em painéis ou em seções contínuas.
  • Ajuste os parâmetros de altura e largura para que correspondam às aberturas ou compartimentos.
  • Utilize tipos para representar o desempenho acústico do SCC-13 dentro do modelo.

Cortina de controle de ruído industrial pronta para BIM

As cortinas de controle de ruído industrial SCC-13 estão disponíveis como objetos prontos para BIM, facilitando a coordenação e a especificação.

Os formatos disponíveis incluem:

  • Autodesk Revit (RFA)
  • IFC
  • CAD 2D (DWG)

Esses modelos BIM permitem que os sistemas de cortinas acústicas sejam integrados diretamente aos layouts de instalações industriais.

APLICAÇÕES RELACIONADAS DE CORTINAS ACÚSTICAS

As cortinas de controle de ruído industrial são comumente usadas para enclausuramento de equipamentos, contenção de ruído em processos de fabricação, controle de ruído em salas de máquinas e gerenciamento de ruído em fábricas.

Especificação
  • Industrial Sound Curtain Common Applications

    • In-plant noise control curtain dividers
    • Soundproof curtains & enclosures
    • Acoustical curtain dividers
    • Heavy Machine enclosures
    • Compressor & blower housing
    • Flexible doorways
    • Drive-thru doors
    • Stamping press enclosures
    • Noise reverberation control
    • Temporary construction noise barriers
    • Soundproofing wall panels & partitions
    • Fan enclosures
    • Grinder / compactor noise control
    • Flexible Room Dividers
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaindustrial-noise-control-curtain-scc-13
  • Familia de productoAcoustic Sound Barrier Curtains
  • Grupo de produtosMass Loaded Vinyl
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoSound controlling
  • Código CSI MasterFormat 201444 20 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Noise Pollution Control
  • Número OmniClass23-39 11 11 13
  • Título OmniclassNoise Barriers