Publicar produtos
Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object

    Outdoor Noise Control Curtain | STC 27 Industrial Sound Barrier | SCC-12 EXT | Revit BIM Object

    Traduzido por Google,

    CORTINA DE CONTROLE DE RUÍDO EXTERNO – BARREIRA SONORA INDUSTRIAL STC 27 | SCC-12 EXT

    As cortinas de controle de ruído para uso externo Steel Guard Safety SCC-12 EXT oferecem contenção acústica resistente às intempéries para equipamentos industriais, geradores, compressores e instalações mecânicas em pátios. Projetadas para uso externo permanente, as SCC-12 EXT combinam uma camada de absorção acústica com um revestimento de vinil com carga de massa para reduzir a transmissão de som e controlar o ruído de equipamentos externos.

    Este sistema de cortina acústica externa permite que as instalações criem um isolamento acústico externo flexível ao redor de máquinas e equipamentos de produção, mantendo o acesso aos equipamentos e a circulação de ar.

    O DOWNLOAD DO OBJETO BIM INCLUI

    • Família de cortinas acústicas Revit
    • Modelo de coordenação IFC
    • Arquivos de desenho CAD 2D
    • Especificações técnicas acústicas

    ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

    Tipo de produto: Cortina de controle de ruído para exteriores

    Tipo de sistema: Sistema de cortina acústica externa

    Função principal: Barreira acústica externa e contenção de ruído.

    Construção com núcleo de absorção acústica e revestimento de vinil com carga de massa resistente às intempéries.

    Cortina com 1 polegada de espessura e conjunto acústico.

    Classificação de desempenho STC 27 - redução da transmissão sonora

    Desempenho acústico : NRC 0,70 de absorção sonora

    Opções de instalação: Sistemas de cortinas externas com trilhos; Painéis acústicos externos suspensos; Sistemas de cortinas para enclausuramento de equipamentos.

    Aplicações típicas: Enclausuramentos para equipamentos externos; Barreiras acústicas para geradores; Controle de ruído em pátios mecânicos; Contenção de ruído de compressores industriais; Barreiras acústicas para máquinas externas.

    Tipo de construção: Instalações industriais, fábricas, infraestrutura de serviços públicos

    Modelo SCC-12 EXT

    Formatos BIM disponíveis: Revit (RFA), IFC, CAD 2D (DWG)

    DESEMPENHO DE CORTINAS DE CONTROLE DE RUÍDO EXTERNO

    As cortinas acústicas externas SCC-12 EXT combinam absorção sonora com massa de barreira acústica para controlar o ruído de equipamentos externos. O revestimento de vinil com carga de massa integrada aumenta a perda de transmissão sonora, enquanto o núcleo acústico reduz a energia sonora refletida ao redor das instalações de equipamentos.

    O sistema proporciona redução da transmissão sonora de STC 27 com absorção sonora de NRC 0,70, tornando-o adequado para aplicações moderadas de controle de ruído industrial em ambientes externos.

    APLICAÇÕES INDUSTRIAIS EXTERNAS

    • barreiras acústicas de geradores
    • Controle de ruído de equipamentos HVAC externos
    • Gabinetes para compressores industriais
    • contenção acústica do pátio mecânico
    • Redução do ruído de máquinas externas

    APLICAÇÕES ACÚSTICAS COMUNS EM AMBIENTES EXTERNOS

    As cortinas de controle de ruído para uso externo são amplamente utilizadas como barreiras acústicas para geradores, contenção sonora em estações de compressão, controle de ruído em pátios mecânicos e redução de ruído em equipamentos de fabricação externos.

    SISTEMAS DE CORTINAS ACÚSTICAS RELACIONADOS

    Os sistemas de cortinas acústicas da Steel Guard Safety incluem diversas soluções projetadas para o controle de ruído industrial e contenção sonora.

    • Cortinas industriais para controle de ruído (sistemas internos)
    • Cortinas de controle de ruído para exteriores (sistemas externos)
    • Painéis acústicos portáteis e barreiras de som
    • Cabines acústicas com cortina para equipamentos industriais

    Esses sistemas permitem que as instalações controlem o ruído de máquinas, a transmissão sonora de geradores e o ruído de equipamentos industriais em ambientes internos e externos.

    SISTEMAS DE CONTROLE DE RUÍDO EXTERNO RELACIONADOS

    • Cortinas de controle de ruído externo SCC-12
    • Cortinas de controle de ruído externo de alto desempenho SCC-13
    • Sistemas de Cortinas Acústicas Industriais
    • Painéis acústicos portáteis e barreiras de som

    Cortina acústica externa pronta para BIM

    As cortinas de controle de ruído para exteriores SCC-12 EXT estão disponíveis como objetos prontos para BIM, para projeto e coordenação de instalações industriais.

    Os formatos disponíveis incluem:

    • Autodesk Revit (RFA)
    • IFC
    • CAD 2D (DWG)

    SISTEMAS DE CORTINAS ACÚSTICAS INDUSTRIAIS

    Os sistemas de cortinas acústicas industriais oferecem contenção sonora flexível para equipamentos de fabricação, compressores, geradores e salas de máquinas. As cortinas de barreira acústica são amplamente utilizadas para o controle de ruído industrial em situações onde paredes acústicas permanentes não são viáveis.

    CORTINAS DE CONTROLE DE RUÍDO INDUSTRIAL PARA EXTERIORES

    Cortinas acústicas externas e painéis de barreira sonora são amplamente utilizados para controlar o ruído de equipamentos industriais, geradores e a transmissão de ruído em pátios de máquinas. As cortinas de controle de ruído externas oferecem soluções flexíveis de contenção sonora onde paredes acústicas permanentes não são viáveis.

    Especificação
    • PRODUCT SPECIFICATIONS

      Product Type
Outdoor Noise Control Curtain

      System Type
Exterior Acoustic Curtain System

      Primary Function
Outdoor Sound Barrier and Noise Containment

      Construction
Acoustic absorption core with weather-resistant mass loaded vinyl backing

      Curtain Thickness
1 inch acoustic assembly

      Performance Rating
STC 27 sound transmission reduction

      Acoustic Performance
NRC 0.70 sound absorption

      Installation Options
Outdoor track mounted curtain systems
Suspended exterior acoustic panels
Equipment enclosure curtain systems

      Typical Applications
Outdoor equipment enclosures
Generator sound barriers
Mechanical yard sound control
Industrial compressor noise containment
Exterior machinery sound barriers

      Building Type
Industrial facilities
Manufacturing plants
Utility infrastructure

      Model
SCC-12 EXT

      BIM Formats Available
Revit (RFA)
IFC
2D CAD (DWG)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoutdoor-noise-control-curtain-scc-12-ext
    • Familia de productoOutdoor Sound Barrier Panels
    • Grupo de produtosMass Loaded Vinyl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSound controlling
    • Código CSI MasterFormat 201444 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Noise Pollution Control
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniclassNoise Barriers