Publicar produtos
Outdoor Noise Control Curtain | STC 32 Industrial Sound Barrier | SCC-13 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 32 Industrial Sound Barrier | SCC-13 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 32 Industrial Sound Barrier | SCC-13 EXT | Revit BIM Object

    Outdoor Noise Control Curtain | STC 32 Industrial Sound Barrier | SCC-13 EXT | Revit BIM Object

    Traduzido por Google,

    CORTINA DE CONTROLE DE RUÍDO EXTERNO – BARREIRA SONORA INDUSTRIAL STC 32 | SCC-13 EXT

    As cortinas de controle de ruído para exteriores Steel Guard Safety SCC-13 EXT oferecem contenção acústica de alto desempenho para equipamentos e máquinas industriais externas. Projetadas para instalação permanente em ambientes externos, as SCC-13 EXT utilizam um conjunto de absorção acústica mais espesso combinado com um revestimento de vinil com carga de massa para proporcionar maior redução na transmissão sonora.

    Este sistema é recomendado para instalações que exigem maior mitigação de ruído externo em torno de geradores, compressores e equipamentos mecânicos externos.

    O DOWNLOAD DO OBJETO BIM INCLUI

    Família de cortinas acústicas Revit, modelo de coordenação IFC, arquivos de desenho CAD 2D, especificações técnicas acústicas.

    ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

    Tipo de produto: Cortina de controle de ruído para exteriores

    Tipo de sistema: Sistema de cortina acústica externa

    Função principal: Barreira acústica externa e contenção de ruído.

    Construção com núcleo de absorção acústica e revestimento de vinil com carga de massa resistente às intempéries.

    Cortina com 2 polegadas de espessura e conjunto acústico.

    Classificação de desempenho STC 32 para redução da transmissão sonora

    Desempenho acústico: NRC 0,85 de absorção sonora

    Opções de instalação: Sistemas de cortinas externas com trilhos; Painéis acústicos externos suspensos; Sistemas de cortinas para enclausuramento de equipamentos.

    Aplicações típicas: Enclausuramentos para equipamentos externos; Barreiras acústicas para geradores; Controle de ruído em pátios mecânicos; Contenção de ruído de compressores industriais; Barreiras acústicas para máquinas externas.

    Tipo de construção: Instalações industriais, fábricas, infraestrutura de serviços públicos

    Modelo SCC-13 EXT

    Formatos BIM disponíveis: Revit (RFA), IFC, CAD 2D (DWG)

    DESEMPENHO DE CORTINAS DE CONTROLE DE RUÍDO EXTERNO

    O SCC-13 EXT combina absorção sonora e massa de barreira acústica para controlar ruídos externos de alta intensidade. A estrutura acústica mais espessa aumenta a redução da transmissão sonora, mantendo um alto desempenho de absorção sonora.

    Com redução de transmissão sonora STC 32 e absorção sonora NRC 0,85, o SCC-13 EXT proporciona maior contenção de ruído industrial em ambientes externos.

    Especificação
    • PRODUCT SPECIFICATIONS

      Product Type
Outdoor Noise Control Curtain

      System Type
Exterior Acoustic Curtain System

      Primary Function
Outdoor Sound Barrier and Noise Containment

      Construction
Acoustic absorption core with weather-resistant mass loaded vinyl backing

      Curtain Thickness
2 inch acoustic assembly

      Performance Rating
STC 32 sound transmission reduction

      Acoustic Performance
NRC 0.85 sound absorption

      Installation Options
Outdoor track mounted curtain systems
Suspended exterior acoustic panels
Equipment enclosure curtain systems

      Typical Applications
Outdoor equipment enclosures
Generator sound barriers
Mechanical yard sound control
Industrial compressor noise containment
Exterior machinery sound barriers

      Building Type
Industrial facilities
Manufacturing plants
Utility infrastructure

      Model
SCC-13 EXT

      BIM Formats Available
Revit (RFA)
IFC
2D CAD (DWG)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoutdoor-noise-control-curtain-scc-13-ext
    • Familia de productoOutdoor Sound Barrier Panels
    • Grupo de produtosMass Loaded Vinyl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSound controlling
    • Código CSI MasterFormat 201444 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Noise Pollution Control
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniclassNoise Barriers