Publicar produtos
Portable Acoustic Screens – Industrial Modular Sound Barrier Panels | SCC-12 & SCC-13
Portable Acoustic Screens – Industrial Modular Sound Barrier Panels | SCC-12 & SCC-13

    Portable Acoustic Screens – Industrial Modular Sound Barrier Panels | SCC-12 & SCC-13

    Traduzido por Google,

    Painéis acústicos portáteis – Painéis de barreira sonora modulares industriais | SCC-12 e SCC-13

    As telas acústicas portáteis Steel Guard Safety são painéis de barreira sonora móveis de nível industrial, projetados para controle de ruído temporário e semipermanente em instalações industriais, comerciais e de uso misto. Disponíveis em configurações de 1 polegada (SCC-12) e 2 polegadas (SCC-13) com revestimento de vinil com carga de massa (MLV), essas telas acústicas portáteis oferecem desempenho de absorção e bloqueio de som em ambientes com altos níveis de ruído.

    Especificações do produto

    • Opções de espessura do painel: 1" (SCC-12) ou 2" (SCC-13)
    • Material do núcleo: Núcleo de absorção acústica com revestimento MLV.
    • Classificação STC: SCC-12 – STC 27 | SCC-13 – STC 32
    • Classificação NRC: SCC-12 – NRC 0,70 | SCC-13 – NRC 0,85
    • Configuração: Painéis modulares independentes ou interligáveis
    • Mobilidade: Rodízios opcionais disponíveis
    • Tipo de aplicação: Uso industrial e comercial em ambientes internos

    Telas acústicas portáteis industriais com desempenho STC de 27 a 32

    As telas acústicas portáteis SCC-12 e SCC-13 combinam tecnologias de absorção e barreira sonora em um único sistema de painéis modulares. O revestimento integrado de vinil com carga de massa (MLV) aumenta a perda de transmissão sonora, enquanto o núcleo acústico reduz a energia sonora refletida em ambientes industriais.

    A configuração SCC-13 de 2 polegadas oferece desempenho aprimorado com STC 32 e NRC 0,85, tornando-a adequada para áreas de fabricação e equipamentos com níveis de ruído mais elevados. A versão SCC-12 de 1 polegada proporciona controle de ruído moderado eficaz com STC 27 e NRC 0,70.

    Painéis acústicos portáteis modulares para controle de ruído industrial

    As telas acústicas portáteis podem ser utilizadas como barreiras de isolamento de equipamentos, paredes temporárias de contenção de ruído, divisórias de áreas de trabalho industriais, barreiras de controle de som em áreas de manutenção e divisores de espaços comerciais multiuso. Os painéis podem ser usados ​​individualmente ou interligados para criar zonas de contenção de som industriais ampliadas.

    Painéis de barreira acústica portáteis, independentes e conectáveis.

    Cada tela acústica portátil é projetada para uso estável e independente. Os painéis podem ser conectados para formar conjuntos modulares maiores de barreiras acústicas, permitindo layouts flexíveis para as instalações. Rodízios opcionais permitem o reposicionamento conforme as necessidades operacionais mudam, tornando essas telas acústicas portáteis adaptáveis ​​a ambientes industriais em constante evolução.

    Comparação de desempenho entre telas acústicas portáteis de 1 e 2 polegadas

    • SCC-12 (1 polegada):
    • STC 27
    • NRC 0,70
    • SCC-13 (2 polegadas):
    • STC 32
    • NRC 0,85

    Bloqueio e absorção de som aprimorados para ambientes com alto nível de ruído.

    Modelos de divisórias acústicas portáteis compatíveis com BIM para layouts industriais.

    As telas acústicas portáteis de segurança Steel Guard estão disponíveis como objetos prontos para BIM, para planejamento e coordenação de instalações industriais.

    Os formatos disponíveis incluem Autodesk Revit (.RFA), IFC e CAD 2D (.DWG). O modelo BIM suporta configuração modular e planejamento de layout em ambientes de manufatura, comerciais e industriais.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaportable-acoustic-screens-industrial-sound-barrier-panels
    • Familia de productoAcoustic Screen
    • Grupo de produtosPortrable Curtain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSound controlling
    • Código CSI MasterFormat 201444 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Noise Pollution Control
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniclassNoise Barriers