Publicar produtos
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
    Steelcase

    Divisio Acoustic Office & Privacy Screen

    Traduzido por Google,

    A divisória acústica Divisio oferece excelente absorção sonora, proporciona privacidade e garante o bem-estar dos trabalhadores em espaços abertos.

    Uma gama de estéticas

    A divisória acústica Divisio está disponível numa ampla gama de tecidos, permitindo a personalização da textura e da cor. Os seus cantos arredondados e o design detalhado do fecho de correr conferem um ambiente acolhedor e convidativo ao escritório.

    Projetado para a sustentabilidade

    Feitas com tecido costurado artesanalmente, as telas são produzidas sem cola. Esta tela é 100% reciclável.

    Projetado de forma responsável para fácil desmontagem.

    As telas acústicas Divisio são feitas com tecido costurado à mão e fácil de limpar, enchimento de PET reciclável e um zíper sem cola que facilita a desmontagem. Ao final de sua vida útil, a separação das peças simplifica a reciclagem.

    Especificação
    • Options

      • Sound absorption coefficient of 0.7.
      • Zipper design available in 7 colors
      • Composed of 3 materials — PET, steel and fabric

      Dimensions

      • Privacy above the desk: H1000 – H1365 mm
      • Privacy + Modesty: H1000 – H1365 mm
      • Fixed Bench: H1000 – H1365 mm
      • Height Adjustable Bench: H1165 – H1540 mm
      • Freestanding: Width 800-900-1000 mm; Height 1365-1800mm
      • Lateral Screen: Width 550, 750 mm; Height 407 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadivisio-acoustic-screen
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de produtosDividers, Acoustics and Screens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África