Publicar produtos
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk
    Steelcase

    Divisio® Light Desk Privacy & Modesty Screen for Possilio Desk

    Traduzido por Google,

    O Divisio® Light Screen se adapta às suas necessidades. Use-o como um painel de privacidade ou um biombo, ou alterne entre os dois conforme achar melhor — esses biombos de mesa atendem a todas as suas necessidades.

    Melhor foco, ótimo custo-benefício

    A privacidade é uma prioridade máxima para pessoas que trabalham em espaços cada vez mais conectados. Em locais onde o trabalho exige concentração, o acesso a divisórias de mesa confiáveis ​​torna-se ainda mais importante.

    O Divisio Light Screen é uma solução econômica que oferece privacidade e discrição, criando uma barreira visual entre duas mesas Possilio*. Ele protege as pessoas de distrações, ajuda-as a manter o foco e preserva seu espaço pessoal.

    *O painel de luz Divisio Light Screen está disponível apenas para as mesas Possilio.

    Divisórias intercambiáveis ​​para privacidade e modéstia

    Com um design leve — pesando menos de 2,3 kg — esta solução é fácil de manusear. As pessoas podem usar o Divisio Light Screen como um painel de privacidade ou uma divisória, dependendo das suas necessidades.

    Eles podem alternar entre os dois modos conforme acharem melhor ao longo do dia, desfrutando de mais opções e controle sobre seu ambiente de trabalho. Adicione a isso uma estética refinada e suave, com cantos arredondados, e esta divisória de privacidade para mesas se integra perfeitamente ao ambiente — uma solução inteligente para organizações de todos os portes.

    Especificação
    • Packaging:

      • Single Pack
      • 5-Pack
      • 10-Pack

      Surface Materials

      Screen: PET, Dark Grey P631, Light Grey T 01523, Sandl.lt.grey P639

      Connectors: ZW Snow, MG Merle, SL Platinum Metallic, PB Pearl Black

      General Dimensions

      • Width: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm,1800 mm
      • Height: 400 mm, 500 mm, 600 mm
      • Weight Range: from 1.1 kg (1200×400) to 2.3 kg (1800×600)

      Screen heights above and below the desk

      25 mm tabletop thickness, privacy configuration

      • H400: 150 mm above, 225 mm below the worksurface
      • H500: 250 mm above, 225 mm below the worksurface
      • H600: 350 mm above, 225 mm below the worksurface

      25 mm tabletop thickness, modesty configuration

      • H400: 102 mm above, 273 mm below the worksurface
      • H500: 102 mm above, 373 mm below the worksurface
      • H600: 102 mm above, 473 mm below the worksurface

      19 mm tabletop thickness, privacy configuration

      • H400: 156 mm above, 225 mm below the worksurface
      • H500: 256 mm above, 225 mm below the worksurface
      • H600: 356 mm above, 225 mm below the worksurface

      19 mm tabletop thickness, modesty configuration

      • H400: 108 mm above, 273 mm below the worksurface
      • H500: 108 mm above, 373 mm below the worksurface
      • H600: 108 mm above, 473 mm below the worksurface
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadivisio-light-screen
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de produtosDividers, Acoustics and Screens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPET
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África