Publicar produtos
Gesture Ergonomic Office & Desk Chair
Gesture Ergonomic Office & Desk Chair
Gesture Ergonomic Office & Desk Chair
Gesture Ergonomic Office & Desk Chair
Gesture Ergonomic Office & Desk Chair
Gesture Ergonomic Office & Desk Chair
Gesture Ergonomic Office & Desk Chair
    Steelcase

    Gesture Ergonomic Office & Desk Chair

    Traduzido por Google,

    A Gesture® redefine a relação entre você e sua cadeira de escritório. Eleita a melhor cadeira de escritório, seus braços com rotação de 360 ​​graus, encosto anatômico e ajustes são projetados para todas as maneiras pelas quais a tecnologia influencia sua postura.

    Movimento aclamado

    Projetado para todas as formas como a tecnologia influencia sua postura, o Gesture é compatível com a maior variedade de posturas e usuários – para que você possa ficar sentado o dia todo sem sentir que passou o dia todo sentado. O Gesture oferece recursos e desempenho de ponta.

    Recursos de desempenho

    Suporte para as costas

    Projetado com a tecnologia 3D LiveBack® e suporte lombar integrado, o encosto anatômico incentiva o movimento, mantendo a coluna vertebral apoiada em sua forma natural em "S" – independentemente de como você se mova.

    Ajustes manuais

    Dois ajustes intuitivos estão localizados no lado direito, ao alcance do braço, proporcionando feedback imediato enquanto você ajusta a cadeira para um encaixe perfeito. O botão frontal controla a altura e a profundidade do assento, enquanto o botão traseiro controla a tensão e o batente variável do encosto.

    Braços mais ajustáveis

    Ajuste em toda a amplitude de movimento – 360 graus – imitando o braço humano para um suporte confortável enquanto você trabalha com vários dispositivos e interfaces tecnológicas.

    Suporte lombar

    O Core Equalizer oferece o suporte lombar ideal em qualquer ângulo de reclinação, com suporte adicional opcional disponível.

    Ergonomia do assento

    O assento inclui bordas flexíveis e reforço adaptável na espuma, proporcionando uma posição sentada sem pressão.

    Ajustes de reclinação

    A amplitude de reclinação inclui reclinação total com três posições de parada do ângulo de reclinação e trava de encosto na posição vertical.

    Encosto de cabeça ajustável

    O apoio de cabeça integrado ajusta-se verticalmente, inclina-se e gira 90 graus para proporcionar conforto e suporte em posições eretas e reclinadas.

    Especificação
    • Standard + Optional Features

      • Polished aluminum base
      • Glides
      • Adjustable lumbar
      • Coat hanger
      • Armless

      Dimensions

      Heigth: 1040mm
      Width: 660mm
      Depth: 625mm
      Diameter base: 660mm


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagesture-office-chair
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de produtosOffice Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1040
    • Largura (mm)660
    • Profundidade (mm)625
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório