Publicar produtos
Please Comfortable Task & Desk Chair | Office Chair
Please Comfortable Task & Desk Chair | Office Chair
Please Comfortable Task & Desk Chair | Office Chair
Please Comfortable Task & Desk Chair | Office Chair
Please Comfortable Task & Desk Chair | Office Chair
Please Comfortable Task & Desk Chair | Office Chair
Please Comfortable Task & Desk Chair | Office Chair
Please Comfortable Task & Desk Chair | Office Chair
    Steelcase

    Please Comfortable Task & Desk Chair | Office Chair

    Traduzido por Google,

    As cadeiras de escritório e de trabalho Please® oferecem um encosto exclusivo com controles independentes para a parte superior e inferior das costas, ajudando você a obter um conforto preciso e direcionado, independentemente de onde você se sente e por quanto tempo você fique sentado.

    Ergonomia Precisa

    A Please® reconhece que cada pessoa tem sua própria maneira de trabalhar — e sua própria maneira de se sentar. Baseada em pesquisas, a cadeira Please imita o movimento da sua coluna conforme você muda de postura ao longo do dia. Ela foi projetada para facilitar trabalhos que exigem muita concentração, longos períodos sentado e uso intenso do computador.

    A Please® também se adapta a diversos estilos de trabalho, garantindo conforto duradouro e suporte postural ideal, quer prefira sentar-se ereto ou numa posição relaxada e reclinada.

    RECURSOS DE DESEMPENHO

    Suporte para as costas

    O encosto LTC² oferece suporte a cada parte da coluna vertebral com suas duas partes, permitindo que as pessoas mantenham uma postura saudável.

    Ajustabilidade

    Controles independentes e precisos para a parte superior e inferior das costas, qualquer usuário, independentemente de sua constituição física, obterá suporte total para as costas mesmo quando reclinado:
    – Ajuste de tensão de acordo com o peso do usuário
    – Ajuste do grau de tensão na região lombar

    Braços totalmente ajustáveis

    O apoio de braço padrão de 4 dimensões ajusta-se à altura, largura, profundidade e rotação desejadas.

    Ergonomia do assento

    O ajuste da profundidade do assento ajuda a distribuir o peso do corpo e proporciona um suporte lombar ideal, contribuindo para a manutenção da postura natural da coluna e reduzindo a tensão e o estresse na região lombar.

    Design diferente, mesmo alto desempenho.

    A malha autossustentável é resultado de um processo de fabricação inovador e patenteado que garante um ajuste perfeito do tecido, proporcionando tensão uniforme e conforto excepcional.

    Mecanismo de sincronização manual

    Permite ajustes precisos e individuais.

    Especificação
    • Standard + Optional Features

      Arms

      • Armless, 1D, 3D and 4D arms available
      • Upholstered arms only for Executive Version

      Base

      • Aluminum and Polished aluminum
      • Metallic LUX paints (only available with black frame)

      Upholstery

      • Seat upholstery: standard or stitched
      • Europe Leather upholstery: standard or contrasting stitched

      Castors

      • Hard or soft bracked castors 65mm
      • Hard or soft hubless bracked castors 65mm

      Dimensions

      Task Chair (with or without Armrests)

      Length: 1070 mm
      Width: 645 mm
      Depth: 525 mm
      Base Diameter: 687 mm

      Task Chair with Headrest (with or without Armrests)

      Length: 1150 mm
      Width: 645 mm
      Depth: 525 mm
      Base Diameter: 687 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaplease-office-chair
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de produtosOffice Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1070
    • Largura (mm)645
    • Profundidade (mm)525
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África