Publicar produtos
Reply Office Chair
Reply Office Chair
Reply Office Chair
Reply Office Chair
Reply Office Chair
Reply Office Chair
Reply Office Chair
    Steelcase

    Reply Office Chair

    Traduzido por Google,

    Do clássico ao contemporâneo com as cadeiras de escritório Reply®. Ergonomia fundamental oferecida em dois estilos de encosto diferentes. Controles simples tornam o ato de sentar um prazer, e a variedade de opções facilita a coordenação motora.

    Excelência Fundamental

    A cadeira de escritório Reply oferece um design clássico e elegante para o ambiente de trabalho. O encosto da Reply possui 3 áreas correspondentes às regiões pélvica, lombar e torácica da coluna vertebral. Ela apresenta um design moderno e contemporâneo.

    A cadeira de escritório Reply Air ajusta-se automaticamente e com precisão para apoiar a postura da coluna vertebral de cada pessoa. A Reply adapta-se de forma inteligente aos seus movimentos naturais e possui controles simples, fáceis de encontrar, entender e usar.

    Especificação
    • Standard + Optional Features

      • Task chair: 2 back versions: Reply (upholstered) and Reply Air (mesh)
      • Task chair available with armrests in option
      • Reply Air with coat hanger
      • Reply Air/Reply Upholstered: draughtman chair

      Overall dimensions - Reply

      Length: 995 mm
      Width: 630 mm
      Depth: 505 mm
      Base Diameter: 680 mm

      Overall dimensions - ReplyAir

      Length: 1005 mm
      Width: 630 mm
      Depth: 585 mm
      Base Diameter: 680 mm


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicareply-office-chair
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de produtosOffice Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)995
    • Largura (mm)630
    • Profundidade (mm)585
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório