Publicar produtos
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair
    Steelcase

    SILQ | Innovative & Dynamic Office Chair

    Traduzido por Google,

    A cadeira de escritório e de trabalho SILQ é um avanço no design de assentos, pois responde aos movimentos do seu corpo e oferece uma tela perfeita para um design sofisticado. É ideal para períodos curtos de uso e para embelezar qualquer ambiente.

    Arte e Performance

    Todo dia é o melhor dia.

    SILQ é uma tela para expressão pessoal. A gama inédita de combinações de materiais permite transitar de um extremo ao outro do espectro do design.

    Isso confere coesão estética, expressão da marca e beleza a qualquer ambiente.

    RESPONDENDO AOS SEUS MOVIMENTOS NATURAIS

    Ao sentar e reclinar, a SILQ responde ao movimento natural do seu corpo, fazendo você se sentir parte dele.

    E para simplificar, ela possui apenas um ajuste manual para a altura do assento. As demais funções da cadeira dependem das configurações que você fornece.

    Inovação

    UMA DESCOBERTA REVOLUCIONÁRIA NA CIÊNCIA DOS MATERIAIS

    A ideia por trás da SILQ era clara: queríamos criar uma cadeira simples, mais organismo do que máquina — uma que funcionasse intuitivamente e convidasse o corpo humano a participar da experiência.

    Para chegar lá, ultrapassamos os limites da ciência dos materiais. Através de explorações com fibra de carbono, concretizamos nossa visão. Mas foi um avanço no processo de fabricação de materiais, que incorpora as qualidades da fibra de carbono, que nos permitiu alcançar nossa aspiração em larga escala.

    Especificação
    • Standard + Optional Features

      Arms

      • With fixed arms
      • Without arms

      Height

      • Chair
      • Stool

      Additional features

      • Glides or casters
      • Hubless casters

      Surface materials

      Base

      • Polished Aluminum
      • Matte Aluminum
      • Lux Coatings

      Fabric

      • Optional SS13 Synergy Quilt SYQ
      • Optional sewn upholstery for leather

      Dimensions

      Conference Chair (with or without Armrests)

      • Length: 995–1100 mm
      • Width: 645 mm
      • Depth: 590 mm

      Draughtsman Chair (with or without Armrests)

      • Length: 1140–1323 mm
      • Width: 645 mm
      • Depth: 645 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasilq
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de produtosOffice Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório