Publicar produtos
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels
    Steelcase

    Steelcase Flex Acoustic Boundary Wall Panels

    Traduzido por Google,

    A divisória acústica melhora o desempenho acústico e delimita espaços. Disponível em dois tamanhos, a divisória acústica será a solução ideal para tornar o espaço da sua equipe funcional e com a atmosfera perfeita.

    Características

    Clipes
    Os clipes integrados permitem exibir quadros brancos na vertical ou na horizontal.

    Lidar
    Pegue na alça e vá — a barreira acústica é fácil de mover.

    Padrão orgânico
    O PET mesclado em tons de cinza claro ou escuro, com um padrão fluido e orgânico, proporciona um toque natural ao seu ambiente de trabalho.

    A Coleção Steelcase Flex

    Um ambiente de trabalho híbrido e eficiente não só apoia o trabalho colaborativo, como também atende à crescente necessidade de momentos de concentração. A Coleção Steelcase Flex cria um ecossistema de espaços flexíveis em toda a planta do andar — desde zonas de foco para trabalho individual, espaços abertos de colaboração para brainstorming, até áreas de convivência para equipes que permitem a transição entre diferentes modos de trabalho.

    Crie uma estação de trabalho ou zona de colaboração — a coleção Flex cria espaços integrados em toda a planta do andar.

    Especificação
    • Dimensions

      H2000mm x W1473mm x D335-540mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasteelcase-flex-acoustic-boundary-copy
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de produtosDividers, Acoustics and Screens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1473
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica