Publicar produtos
Steelcase Flex™ Rocker Stool
Steelcase Flex™ Rocker Stool
Steelcase Flex™ Rocker Stool
Steelcase Flex™ Rocker Stool
Steelcase Flex™ Rocker Stool
Steelcase Flex™ Rocker Stool
Steelcase Flex™ Rocker Stool
Steelcase Flex™ Rocker Stool
Steelcase Flex™ Rocker Stool
Steelcase Flex™ Rocker Stool
    Steelcase

    Steelcase Flex™ Rocker Stool

    Traduzido por Google,

    As pessoas se movem. O banco Steelcase Flex Rocker se move com elas . Esta solução de assento ativo acompanha o fluxo natural do corpo, ajudando as pessoas a se manterem concentradas e prontas para colaborar.

    Fácil de transportar e rápida de posicionar em qualquer espaço colaborativo, a banqueta Steelcase Flex Rocker se encaixa perfeitamente onde o assento ativo é mais importante — apoiando o trabalho em equipe em movimento.

    Estrutura leve

    Com apenas 5 kg, este banco ativo é fácil de transportar e reposicionar, permitindo transições rápidas em espaços multimodais.

    Estofamento removível
    O estofamento dos assentos pode ser substituído ao longo do tempo, proporcionando uma maneira simples de renovar sua aparência conforme as necessidades mudam.

    Design empilhável

    Empilhável em até três unidades, este banco pode ser guardado facilmente quando não estiver em uso.

    Especificação
    • Features

      • Metal frame
      • Glides
      • Detachable seat upholstery

      Standard Color Combinations

      • Dark (Pearl Black + Renewed Loop 60339)
      • Light (Pearl Snow + Renewed Loop 61280)
      • Dawn (Brick Red + Atlantic 67128)
      • Morning (Spinach Green + Atlantic 68277)
      • Noon (Warm White + Atlantic 66064)
      • Sunset (Honey + Atlantic 64092)
      • Daybreak (Tulip Soft Blue + Atlantic 66249)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasteelcase-flex-rocker-stool
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de produtosOffice Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)545
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)5.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África