Publicar produtos
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
    Steelcase

    Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair

    Traduzido por Google,

    A Steelcase Series® 2 oferece desempenho ergonômico acessível com um toque de estilo. O design geométrico do encosto, com foco na região lombar, está disponível em estofamento padrão ou acolchoado, ou ainda em diversas opções de encosto em microfibra 3D ou Air.

    Mais opções. Desempenho avançado.

    Projetada com nossa tecnologia exclusiva Air LiveBack®, a Steelcase Series 2 oferece suporte dinâmico ao longo do seu dia. Escolha entre os designs de encosto estofado padrão ou acolchoado, ou aprecie o atraente design geométrico do encosto sem estofamento, ou ainda, aqueça o ambiente com o tecido 3D Microknit.

    • A tecnologia Air LiveBack™ funciona através de um design geométrico inovador que proporciona um suporte sofisticado. Respirável e transparente, o padrão ondulado especialmente projetado é dimensionado para oferecer o suporte adequado a cada parte da sua coluna. Ele se flexiona em duas dimensões conforme você se move, criando conforto e ajuste responsivos e personalizados.
    • Os apoios de braço 4D ajustam-se em quatro dimensões – altura, largura, profundidade e rotação – para apoiar o pescoço e os ombros em posturas adequadas para o trabalho, mesmo quando você muda de tarefa, se movimenta e colabora.
    • O mecanismo de tensão lombar ativado pelo peso responde automaticamente ao sentar-se, criando o suporte ergonômico adequado – com três configurações que você pode ajustar para maior conforto. O mecanismo ajustável manualmente possui 14 configurações para proporcionar o máximo em tensão lombar personalizada.
    • O assento dinâmico utiliza um sistema de apoio lateral adaptável que se molda ao seu corpo para proporcionar conforto imediato. A profundidade do assento ajusta-se à sua posição e a borda flexível permite maior liberdade de movimentos.


    Especificação
    • Back styles

      Plastic Airback
      3D Microknit
      Upholstery
      Quilted upholstery
      Fabric back cover

      Arms

      4D – Height/width/pivot/depth adjustable
      1D – Height adjustable alignment

      Optional Features

      Adjustable Seat Angle (only with synchronized mechanism)
      Polished aluminum base
      Adjustable headrest
      Coat hanger
      Seat impact absorber
      Hard or soft castors
      Glides

      Overall dimensions

      Length: 1010 mm
      Width: 720 mm
      Depth: 640 mm
      Base Diameter: 660 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasteelcase-series-2-office-chair
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de produtosOffice Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1010
    • Largura (mm)720
    • Profundidade (mm)640
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório