Publicar produtos
StegoCrawl® Wrap Vapor Barrier (15-Mil)
StegoCrawl® Wrap Vapor Barrier (15-Mil)

    StegoCrawl® Wrap Vapor Barrier (15-Mil)

    Traduzido por Google,

    StegoCrawl Wrap Vapor Barrier utiliza a mesma tecnologia líder da indústria como Stego Wrap Vapor Barrier, mas é criado especificamente para uso em espaços de rastreamento.

    StegoCrawl Wrap 15-Mil Vapor Barrier é um retardador de vapor Classe I conforme definido pelo 2009 IRC R601.3, e é usado para encapsular pisos e paredes de espaços de rastreamento para proteger o envelope do edifício do vapor de umidade e transmissão de gás do solo.

    StegoCrawl Wrap é uma extrusão plástica multicamada fabricada apenas com o mais alto grau de resinas poliolefinas virgens de primeira qualidade.

    Seus muitos recursos incluem:

    • Limpa, cor branca para iluminar seu espaço de rastreamento
    • Proporcionado com facilidade de uso na cobertura de parede vertical em mente
    • Maior proteção push-through para ajudar a evitar perfurações
    • Tamanhos de rolos mais leves para facilitar a instalação
    • Produzido nos Estados Unidos

    Especificação
    • CRAWLSPACE LINER

      PART 1- GENERAL

      1.1 SUMMARY

      A. Products supplied under this section. 

      1 Crawlspace liner and installation accessories for installation in a crawlspace.

      B. Related sections:

      1. Section 07 26 00 Vapor Retarders

      1.2 REFERENCES

      A. American Society for Testing and Materials (ASTM): 

      1. ASTM E1745-17 Standard Specification for Plastic Water Vapor Retarders Used in Contact with Soil or Granular Fill Under Concrete Slabs.

      1.3 SUBMITTALS

      A. Quality control/ assurance:

      1. Summary of test results per paragraph 9.3 of ASTM E1745.

      2. Manufacturer's samples and literature.

      3. Manufacturer's installation instructions for placement, seaming, wall termination, and penetration repair instructions.

      4. All mandatory ASTM E1745 testing must be performed on a single production roll per ASTM E1745 Section 8.1.

      PART 2- PRODUCTS

      2.1 MATERIALS

      A. Liner shall have all of the following qualities:

      1. Maintain permeance of less than 0.01 perms [grains/ft2 x hr x inHg)] as tested in accordance with mandatory conditioning tests per ASTM E1745 Section 7.1 (7.1.1-7.1.5).

      2. Other performance criteria:

      a. Strength and Longevity: ASTM E1745.

      b. Thickness: 15 mils minimum

      B. Vapor barrier products:

      1. Basis of Design: StegoCrawl Vapor Barrier (15-mi, white) by Stego Industries LLC., (877) 464-7834

      2. No substitutions. 

      2.2 ACCESSORIES

      A. Seams:

      1. StegoCrawl Tape by Stego Industries LLC., (877) 464-7834.

      B. Penetrations of Liner:

      1. StegoCrawl Tape by Stego Industries LLC., (877) 464-7834. 

      C. Perimeter / edge seal:

      1. StegoCrawl Term Bar by Stego Industries LLC., (877) 464-7834. 

      2. 1. StegoTack Tape (double sided) by Stego Industries LLC., (877) 464-7834. 

      PART 3- EXECUTIONS

      3.1 PREPARATION

      A. Remove debris from crawlspace.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install liner in accordance to manufacturer's instructions.

      1. Turn StegoCrawl Vapor Barrier up the foundation wall to a minimum height of six inches above the outside/ exterior grade or in compliance with local building codes and terminate with StegoCrawl Term Bar. To form a complete seal, apply StegoTack Tape to the foundation wall prior to installing StegoCrawl Term Bar. 

      2. Seal StegoCrawl Vapor Barrier around all penetrations and columns using StegoCrawl Tape and/or StegoTack Tape.

      3. Place StegoCrawl Vapor Barrier directly over the crawlspace floor. Where consistent with local code, if rigid insulation is to be used, install StegoCrawl Vapor Barrier prior to insulation (under insulation and between the foundation wall and insulation). 

      4. Overlap seams a minimum of six inches and seal with StegoCrawl Tape. Some codes require a minimum of a twelve inch overlap. Check appropriate codes prior to installation.

      5. No penetration of the liner is allowed except for reinforcing steel and permanent utilities.

      6. Repair damaged areas by cutting patches of vapor barrier, overlapping damaged area 6 inches and taping all sides with tape. 

      END OF SECTION. 


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastego005
    • Familia de productoThermal and Moisture Protective Products
    • Grupo de produtosStegoCrawl Wrap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-01
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Código CSI MasterFormat 201407 26 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Vapor Retarders

    Disponibilidade da região

    América do Norte Oceânia América do Sul