Publicar produtos
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Traduzido por Google,
    Monocomando de pousar / cozinha Com cartucho cerâmico Com bico giratório Compatível com esquentadores instantâneos 21 kWh Material: latão Superfície: cromado
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única100_1480
    • Familia de productoSeries 100
    • Grupo de produtosKitchen mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)680
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)310
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa