Publicar produtos
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
    Steni

    Steni Colour SN 8006

    Traduzido por Google,
    Design e qualidade em um único painel de fachada. O Steni Colour é um painel de fachada feito de compósito de pedra reforçado com fibra de vidro, com uma superfície lisa de acrílico curado por feixe de elétrons. O Steni Colour possui a mesma qualidade comprovada dos demais produtos Steni, incluindo resistência a impactos, água e intempéries. O painel de fachada é adequado tanto para novas construções quanto para reformas. O Steni Colour é uma alternativa interessante onde o design é um fator importante, devido às suas possibilidades de cores, variações de superfície e flexibilidade de formato.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSN8006
    • Familia de productoFacade systems
    • Grupo de produtosColour
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2015-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1195
    • Largura (mm)3495
    • Profundidade (mm)6
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioVerniz acrílico curado com feixe de elétrons
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 26 23.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Fiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • Número OmniClass23-15 15 15
    • Título OmniclassWall Cladding Panels
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte
    Belgium
    Canada
    Denmark
    United States
    Finland
    Iceland
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Sweden
    United Kingdom

    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (9)