Publicar produtos
Steni Nature SN 320
Steni Nature SN 320
Steni Nature SN 320
Steni Nature SN 320
Steni Nature SN 320
    Steni

    Steni Nature SN 320

    Traduzido por Google,
    O painel de fachada Steni Nature é um painel composto de pedra reforçado com fibra de vidro, com superfície de agregados de pedra natural. O Steni Nature está disponível em 14 cores diferentes de pedra natural e em até 5 granulometrias diferentes em muitas dessas cores: FM (microfina), F (fina), M (média), C (grossa) e CT (grossa envelhecida). Além disso, o Steni Nature oferece superfícies em vidro reciclado e envelhecido. As pedras provêm de diferentes partes da Europa. Pedras especiais podem ser encomendadas para projetos de maior porte. O painel de fachada foi desenvolvido para proporcionar uma aparência natural e também é muito adequado para combinação com outros materiais, como madeira e gesso.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSN320
    • Familia de productoFacade systems
    • Grupo de produtosNature
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2015-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1195
    • Largura (mm)3495
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioPedra natural agregada
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 26 23.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Fiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • Número OmniClass23-15 15 15
    • Título OmniclassWall Cladding Panels
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte