Publicar produtos
Steni Nature SN 605 Mixed Glass
Steni Nature SN 605 Mixed Glass
Steni Nature SN 605 Mixed Glass
Steni Nature SN 605 Mixed Glass
Steni Nature SN 605 Mixed Glass
    Steni

    Steni Nature SN 605 Mixed Glass

    Traduzido por Google,
    O painel de fachada Steni Nature é um painel composto de pedra reforçado com fibra de vidro, com superfície de agregados de pedra natural. O Steni Nature está disponível em 14 cores diferentes de pedra natural e em até 5 granulometrias diferentes em muitas dessas cores: FM (microfina), F (fina), M (média), C (grossa) e CT (grossa envelhecida). Além disso, o Steni Nature oferece superfícies em vidro reciclado e envelhecido. As pedras provêm de diferentes partes da Europa. Pedras especiais podem ser encomendadas para projetos de maior porte. O painel de fachada foi desenvolvido para proporcionar uma aparência natural e também é muito adequado para combinação com outros materiais, como madeira e gesso.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSN605
    • Familia de productoFacade systems
    • Grupo de produtosNature
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2015-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1195
    • Largura (mm)3495
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioPedra natural agregada
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte