Publicar produtos
Steel Age
Steel Age
Steel Age
Steel Age
Steel Age
    Steni

    Steel Age

    Traduzido por Google,
    Steni Vision é um painel de fachada feito de compósito de pedra reforçado com fibra de vidro, apresentando uma superfície durável que permite expressões verdadeiramente únicas. Os painéis são entregues com impressões de alta resolução de ilustrações, padrões, fotos ou designs gráficos, todos selados com uma película acrílica curada por feixe de elétrons para proteção ideal e desempenho duradouro. Steni Vision possui a mesma qualidade comprovada dos demais produtos Steni, oferecendo excelente resistência a impactos, bem como resistência à água e às intempéries. O painel de fachada é adequado tanto para novas construções quanto para projetos de renovação, proporcionando amplas possibilidades criativas. Com Steni Vision, você pode criar fachadas distintas por meio de motivos personalizados, formatos flexíveis e uma ampla gama de opções de design.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasteel-age
    • Familia de productoFacade systems
    • Grupo de produtosVision
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1195
    • Largura (mm)3195
    • Profundidade (mm)6
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 26 23.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Fiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • Número OmniClass23-15 15 15
    • Título OmniclassWall Cladding Panels
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte
    Belgium
    Canada
    Denmark
    United States
    Finland
    Iceland
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Sweden
    United Kingdom

    Produtos parecidos