Publicar produtos
Sugtransformatorfundament typ 6 1400x1900x2600
S:t Eriks
Arquivado

Sugtransformatorfundament typ 6 1400x1900x2600

Kontaktledningsfundamentet bär upp kontaktledningsstolpen med tillhörande stag och ledningar. Betongfundamentet finns med eller utan fot. Stagankare finns i många olika utföranden beroende på spårområdets uppbyggnad.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFoundation-1400x1900x2600
  • Familia de productoJärnvägsprodukter
  • Grupo de produtosFundament
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2600
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)1900
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)6210
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Ferroviário
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPM_30_30_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoLandscape model
  • Número OmniClass23-11 27 00
  • Título OmniclassLandscaping