Publicar produtos
Products Smaragd
S:t Eriks
Arquivado

Products Smaragd

Smaragd, mjukt rundklippt block som ger ett livfullt naturligt utseende. Blockets klack ger en svag baklutning på 4 grader, vilket är knappt märkbart för ögat men ger muren extra säkerhet och stabilitet.Smaragd kan i normalfall byggas utan jordarmeringsnät till ca 1 meter. Vid högre murar alternativt tunga laster eller vid svåra jordförhållanden används jordarmeringsnät för att bygga en säker mur som håller i många år framöver. Smaragd är lätt att bygga som både raka och svängda murar, ett hörn byggs lätt och snyggt med hörnblocket. Avsluta muren med multikrönet som har lätt rundad kant och är kilformat så att det inte behöver anpassas speciellt mycket vid svängda murar. Muren har en inbyggd lutning på 4° och kan byggas upp till 1,05 m utan jordarmering. Låsklackarna på blockets baksida ger muren stadga och därför behövs inget murbruk eller andra förankringsdetaljer. Minsta innerradie 2,4 m och ytterradie 1,2 m. Smaragd kan byggas upp till 1,05
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProducts-Smaragd
  • Familia de productoMurar och block
  • Grupo de produtosSmaragd
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPM_30_30_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoLandscape model
  • Número OmniClass23-11 27 00
  • Título OmniclassLandscaping