Publicar produtos
McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"
McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

    McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

    Traduzido por Google,

    Adicione um estilo elegante e moderno à sua cozinha com os cantos arredondados e o design minimalista da pia da cozinha Middleton. A construção em aço inoxidável garante anos de uso de qualidade e a tecnologia SilentShield ©, um exclusivo sistema de absorção de som, reduz o ruído e a vibração.

    RECURSOS

    • Montagem superior
    • Quatro furos de torneira
    • tigela única de 6" de profundidade
    • 3-5/8" abertura de drenagem
    • Aço inoxidável com acabamento brilhante
    • Tecnologia SilentShield
    • aço inoxidável de calibre 20
    • Garantia limitada vitalícia
    • Adaptável à ADA quando instalado de acordo com os requisitos das Diretrizes de Acessibilidade, Seção 606 Sinks, da Lei
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasterling-14631-4
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de produtosMcAllister ®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1918-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.25
    • Largura (polegadas)25
    • Profundidade (polegadas)22
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks