Publicar produtos
Flush Valve, NOBLE 3032 P, SKU: 460720

Flush Valve, NOBLE 3032 P, SKU: 460720

Traduzido por Google,

Válvula de descarga eletrônica oculta para banheiro operado por sensor IR. Apresenta um sistema IR de dupla descarga.

Inclui modelos com um interruptor ativador de descarga de substituição Piezo, dando ao usuário a possibilidade de ativação manual alternativa de toque.

A duração da descarga e outras configurações são ajustáveis por controle remoto.

Vantagens:

  • Reduz drasticamente o consumo de água
  • Sem contato físico. Ajuda a proteger os usuários contra contaminação cruzada
  • Configurações do sensor ajustáveis por controle remoto
  • Fácil instalação e manutenção. Acesso total aos componentes removendo o painel
  • Válvula de descarga correspondente para urinóis disponíveis
Especificação
  • Installation: Concealed
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power source: 6 x 1.5V Batteries
    Accessories: Stern remote control
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanoble-3032-p
  • Familia de productoFlush Valves
  • Grupo de produtosNoble 3032 Series
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2022-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emIsrael
  • Fabricado emIsrael
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures