Publicar produtos
Flush Valve, VENUS 1.28 GPF, SKU: 420242

Flush Valve, VENUS 1.28 GPF, SKU: 420242

Traduzido por Google,

Válvula de descarga para banheiros

Válvula de descarga eletrônica exposta para banheiro operado por sensor IR. Inclui um botão ativador de descarga de acionamento manual, regulador de fluxo integral, filtro em linha, disjuntor a vácuo de alta pressão e arremate ajustável. A duração da descarga e outras configurações são ajustáveis por controle remoto.

Vantagens:

  • Reduz drasticamente o consumo de água
  • Sem contato físico. Ajuda a proteger os usuários contra contaminação cruzada
  • Corpo 100% latão cromado
  • Configurações do sensor ajustáveis por controle remoto
  • Instalação fácil
Especificação
  • Installation: Exposed
    Operating pressure: 1.0 – 8.0 bar
    Power source: Internal 9V battery
    Accessories: Stern remote control
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavenus-1-28-gpf
  • Familia de productoFlush Valves
  • Grupo de produtosVenus 3002
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emIsrael
  • Fabricado emIsrael
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures