Publicar produtos
AQUABOOST MAB SP2V-10SV

AQUABOOST MAB SP2V-10SV

Traduzido por Google,

Aquaboost MAB oferece uma gama abrangente de soluções padrão de bombeamento de água com bomba única, dupla e tripla para aplicações domésticas, comerciais e industriais de maior porte.

Especificação
  • AQUABOOST MAB multiple pump sets are arranged for operation as duty pump, with assist/standby pump or pumps (up to three). 

    All are programmed to run in staged cascade operation as the flow demand increases or decreases, AQUABOOST MAB Booster Sets feature system pressure and multi function key display, are WRAS Approved, supplied with advanced pump controls and assembled on a powder coated base frame with all the necessary valves and fittings to ensure ease of installation, efficient and reliable operation.

    Utilising variable speed MAB controls, which continually vary the motor speed to match the changing flow demand pattern, whilst maintaining a constant minimum required system pressure. 

    This mode of operation, adjusts the pump's motor speed to match the building's flow requirements and reduces the power consumption.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAQUABOOST-MAB-SP2V-10SV
  • Familia de productoAQUABOOST BOOSTER SETS
  • Grupo de produtosVertical Booster Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-01
  • Número de edição1
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)870
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 DescriçãoPressure booster pumps
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit