Publicar produtos
AQUABOOST MAB SP3V-3HM

AQUABOOST MAB SP3V-3HM

Traduzido por Google,

Aquaboost MAB oferece uma gama abrangente de soluções padrão de bombeamento de água com bomba única, dupla e tripla para aplicações domésticas, comerciais e industriais de maior porte.

Especificação
  • AQUABOOST MAB multiple pump sets are arranged for operation as duty pump, with assist/standby pump or pumps (up to three). 

    All are programmed to run in staged cascade operation as the flow demand increases or decreases, AQUABOOST MAB Booster Sets feature system pressure and multi function key display, are WRAS Approved, supplied with advanced pump controls and assembled on a powder coated base frame with all the necessary valves and fittings to ensure ease of installation, efficient and reliable operation.

    Utilising variable speed MAB controls, which continually vary the motor speed to match the changing flow demand pattern, whilst maintaining a constant minimum required system pressure. 

    This mode of operation, adjusts the pump's motor speed to match the building's flow requirements and reduces the power consumption.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAQUABOOST-MAB-SP3V-3HM
  • Familia de productoAQUABOOST BOOSTER SETS
  • Grupo de produtosHorizontal Booster Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1200
  • Profundidade (mm)950
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 DescriçãoPressure booster pumps